(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Publicado en UL SSCL3 (CL3) Soporte

Publicado en UL SSCL3 (CL3) Soporte
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Cable de señal fijo estándar.

[Características]
· Voltaje: 300 V
· Material de la cubierta del cable: PVC blando y resistente al aceite
· Color de cables: Negro
· Norma UL: Cumple con ULCL3

  • VW-1
  • ULAWM
  • UL LISTED
  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 300 V


● Se utilizan vainas suaves resistentes al aceite.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".
* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Compatibilidad con SSCL3 UL Listed (CL3): imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

       
      Unidad de ventas
Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
SSCL3 24 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
16
20
34
40
22 2
3
4
6
8
10
16
20
24
20 2
3
4
6
8
10
20



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

Compatibilidad con SSCL3 UL Listed (CL3): imagen relacionada
Compatibilidad con SSCL3 UL Listed (CL3): imagen relacionada
Compatibilidad con SSCL3 UL Listed (CL3): imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
SSCL3 24 2 0.2 Núcleo /
Capa varada
2 4.1 21 4.2 90.7 o menos 30.5 o más AC.2000 11/0.16 0.61 Estaño 0.26 PVC 1.14 0.85 PVC CL3
AWM2464
3 3 4.3 32 3.7
4 4 4.6 35 3.3
6 6 5.2 42 2.8
8 8 5.7 51 2.4 0.90
10 10 6.5 60 2.2
16 16 7.3 89 1.7
20 20 7.9 110 1.7
34 34 10.1 180 1.2 1.00
40 40 10.4 192 1.2
22 2 0.3 2 4.4 25 5.6 58.7 o menos 30.5 o más AC.2000 17/0.16 0.76 0.27 1.3 0.85
3 3 4.6 38 4.9
4 4 4.9 43 4.3
6 6 5.8 53 3.7 0.90
8 8 6.2 65 3.2
10 10 7.1 85 3.0
16 16 8.0 116 2.2
20 20 9.0 146 2.2 1.00
24 24 9.9 165 1.8
20 2 0.5 2 5.1 35 7.9 37,6 o menos 30.5 o más AC.2000 21/0.18 0.95 0.36 1.67 0.85
3 3 5.4 48 6.9
4 4 5.9 60 6.1 0.90
6 6 6.9 75 5.2
8 8 7.4 99 4.5
10 10 8.8 119 4.2 1.00
20 20 11.2 220 3.1 1.10



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] ‌PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 ‌Para el tamaño del diámetro exterior de cables, cubierta de alambre (capa), etc.,
consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.78 0.64 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4.2 x 0.9 = 3.78 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG24 de 2 núcleos es 40 ° C

Compatibilidad con SSCL3 UL Listed (CL3): imagen relacionada

Número de Parte
SSCL3-20-2-1
SSCL3-20-2-2
SSCL3-20-2-3
SSCL3-20-2-4
SSCL3-20-2-5
SSCL3-20-2-6
SSCL3-20-2-7
SSCL3-20-2-8
SSCL3-20-2-9
SSCL3-20-2-10
SSCL3-20-2-11
SSCL3-20-2-12
SSCL3-20-2-13
SSCL3-20-2-14
SSCL3-20-2-15
SSCL3-20-2-16
SSCL3-20-2-17
SSCL3-20-2-18
SSCL3-20-2-19
SSCL3-20-2-20
SSCL3-20-2-21
SSCL3-20-2-22
SSCL3-20-2-23
SSCL3-20-2-24
SSCL3-20-2-25
SSCL3-20-2-26
SSCL3-20-2-27
SSCL3-20-2-28
SSCL3-20-2-29
SSCL3-20-2-30
SSCL3-20-2-31
SSCL3-20-2-32
SSCL3-20-2-33
SSCL3-20-2-34
SSCL3-20-2-35
SSCL3-20-2-36
SSCL3-20-2-37
SSCL3-20-2-38
SSCL3-20-2-39
SSCL3-20-2-40
SSCL3-20-2-41
SSCL3-20-2-42
SSCL3-20-2-43
SSCL3-20-2-44
SSCL3-20-2-45
SSCL3-20-2-46
SSCL3-20-2-47
SSCL3-20-2-48
SSCL3-20-2-49
SSCL3-20-2-50
SSCL3-20-2-51
SSCL3-20-2-52
SSCL3-20-2-53
SSCL3-20-2-54
SSCL3-20-2-55
SSCL3-20-2-56
SSCL3-20-2-57
SSCL3-20-2-58
SSCL3-20-2-59
SSCL3-20-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-590.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-600.52025.1

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Flexibilidad