(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
30 V máximo Reducción económica del 15 % del diámetro con respecto a los productos convencionales
● ¡Es ideal para la transmisión de señales de equipos de medición!
● El polietileno reticulado, más estable eléctricamente que el PVC, se utiliza para el aislamiento.
● Se puede comprar a un mejor precio en comparación con productos convencionales similares.
· El escudo trenzado no está incluido.
· Orden después de verificar las especificaciones.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tamaño de AWG | Número de núcleos | Largo total *3 o Longitud especificada |
NA20276H | 26 | 2 | 1 ~ 100 (Especifique 1 m Incremento) · 500 · 1000 |
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
20 | |||
24 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
20 |
Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
Número de modelo | AWG Tamaño |
Número de núcleos | Tamaño Área de sección (mm 2 ) *1 |
Trenzado Estructura (Ver figura) |
Acabado Diámetro externo (mm) |
Masa Masa kg / km |
Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Vaina | Especificación | Muestra Provisto *4 |
|||||||
Corriente permisible A (30 °C) *2 |
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) |
Propiedades de aislamiento MΩ km (20 ° C) |
Voltaje pico | Estructura PC / mm |
Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Enchapado *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | ||||||||||
NA20276H | 26 | 2 | 0.12 | Capa varada | 3.7 | 18 | 2.2 | 154 | 1000 | 500 | 7/0.16 | 0.48 | Estaño | 0.2 | PE reticulado | 0.88 | 0.9 | PVC | ULAWM 20276 |
◎ |
3 | 3.8 | 21 | 1.9 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4.1 | 23 | 1.7 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 4.6 | 30 | 1.4 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 5.1 | 37 | 1.2 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 5.5 | 43 | 1.2 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 5.6 | 47 | 1.0 | ◎ | ||||||||||||||||
14 | 5.8 | 52 | 1.0 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 6.1 | 57 | 0.9 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 6.6 | 67 | 0.9 | ◎ | ||||||||||||||||
24 | 2 | 0.2 | 4.2 | 23 | 3.7 | 98.3 | 7/0.20 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.9 | ◎ | ||||||||
3 | 4.3 | 26 | 3.2 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4.6 | 31 | 2.9 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 5.3 | 40 | 2.4 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 5.9 | 49 | 2.1 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 6.4 | 57 | 2.0 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 6.5 | 63 | 1.7 | ◎ | ||||||||||||||||
14 | 7 | 74 | 1.7 | 1.0 | ◎ | |||||||||||||||
16 | 7.3 | 81 | 1.5 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 8 | 97 | 1.5 | ◎ | ||||||||||||||||
22 | 2 | 0.3 | 4.7 | 28 | 4.5 | 63.2 | 7/0.26 | 0.78 | 0.3 | 1.38 | 0.9 | ◎ | ||||||||
3 | 4.9 | 34 | 3.9 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 5.3 | 42 | 3.4 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6.1 | 55 | 2.9 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 6.9 | 68 | 2.5 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 7.5 | 82 | 2.4 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 7.8 | 94 | 2.0 | 1.0 | ◎ | |||||||||||||||
14 | 8.2 | 106 | 2.0 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 8.6 | 119 | 1.8 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 9.4 | 142 | 1.8 | ◎ |
* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Factor de reducción de corriente | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.45 |
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) AWG26: valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40 ° C
en 1P 2.2 x 0.89 = 1.958 (A)
Tabla de identificación de núcleo de cable
Núcleo de alambre No. | Color del aislante | Línea enterrada | Núcleo de alambre No. | Color del aislante | Línea enterrada |
1 | Azul | - - - | 11 | Azul | Marrón |
2 | Amarillo | - - - | 12 | Amarillo | Marrón |
3 | Verde | - - - | 13 | Verde | Marrón |
4 | Rojo | - - - | 14 | Rojo | Marrón |
5 | Púrpura | - - - | 15 | Púrpura | Marrón |
6 | Azul | Blanco | 16 | Azul | Negro |
7 | Amarillo | Blanco | 17 | Amarillo | Negro |
8 | Verde | Blanco | 18 | Verde | Negro |
9 | Rojo | Blanco | 19 | Rojo | Negro |
10 | Púrpura | Blanco | 20 | Púrpura | Negro |
Número de Parte |
---|
NA20276H-22-2-100 |
NA20276H-22-2-[1-100/1] |
NA20276H-22-3-100 |
NA20276H-22-3-[1-100/1] |
NA20276H-22-4-100 |
NA20276H-22-4-[1-100/1] |
NA20276H-22-6-100 |
NA20276H-22-6-[1-100/1] |
NA20276H-22-8-100 |
NA20276H-22-8-[1-100/1] |
NA20276H-22-10-100 |
NA20276H-22-10-[1-100/1] |
NA20276H-22-12-[1-100/1] |
NA20276H-22-14-[1-100/1] |
NA20276H-22-16-100 |
NA20276H-22-16-[1-100/1] |
NA20276H-22-20-100 |
NA20276H-22-20-[1-100/1] |
NA20276H-24-2-100 |
NA20276H-24-2-[1-100/1] |
NA20276H-24-3-100 |
NA20276H-24-3-[1-100/1] |
NA20276H-24-4-100 |
NA20276H-24-4-[1-100/1] |
NA20276H-24-6-100 |
NA20276H-24-6-[1-100/1] |
NA20276H-24-8-100 |
NA20276H-24-8-[1-100/1] |
NA20276H-24-10-100 |
NA20276H-24-10-[1-100/1] |
NA20276H-24-12-100 |
NA20276H-24-12-[1-100/1] |
NA20276H-24-14-[1-100/1] |
NA20276H-24-16-100 |
NA20276H-24-16-[1-100/1] |
NA20276H-24-20-100 |
NA20276H-24-20-[1-100/1] |
NA20276H-26-2-100 |
NA20276H-26-2-[1-99/1] |
NA20276H-26-3-100 |
NA20276H-26-3-[1-100/1] |
NA20276H-26-4-100 |
NA20276H-26-4-[1-100/1] |
NA20276H-26-6-100 |
NA20276H-26-6-[1-100/1] |
NA20276H-26-8-100 |
NA20276H-26-8-[1-100/1] |
NA20276H-26-10-100 |
NA20276H-26-10-[1-100/1] |
NA20276H-26-12-100 |
NA20276H-26-12-[1-100/1] |
NA20276H-26-14-100 |
NA20276H-26-14-[1-100/1] |
NA20276H-26-16-100 |
NA20276H-26-16-[1-100/1] |
NA20276H-26-20-100 |
NA20276H-26-20-[1-100/1] |
Cargando…
Tensión nominal | Para circuito de corriente débil | Blindaje | N/A | Característica de la vaina | Resistente al aceite |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | UL | Color de la vaina | Azul marino | Material de la funda | PVC |
Materiales del cuerpo de aislamiento | Polietileno | Fuente de alimentación / señal | Uso dual |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente