(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de sensor de equipo de control estándar UL
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | AWG / Conductor Área de sección transversal (mm 2 ) | Número de núcleos | Largo total o Longitud especificada | Muestra Provisto |
NASEU | 28 * (0.08 mm 2 ) | 2 | 1 ~ 100 (Especifique 1 m Incremento) | ◎ |
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
23 * (0,3 mm 2 ) | 2 | ◎ | ||
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
NA3SEU | 20 * (0,5 mm 2 ) | 2 | ◎ | |
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
NASES | 0.3 * (AWG23) | 2 | ◎ | |
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
0.5 * (AWG21) | 2 | ◎ | ||
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
NA3SER | 23 * (0,3 mm 2 ) | 2 | ◎ | |
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
21 * (0,5 mm 2 ) | 2 | ◎ | ||
3 | ◎ | |||
4 | ◎ |
Color de la vaina | Armada |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ~ 80°C |
Estándar adquirido | ULAWM20276/ULAWM2464 |
ULAWM2103/ULAWM2517 | |
Radio de curvatura | Diámetro exterior terminado x 6 |
Ambiente Temperatura (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Corriente Factor de reducción | 1.0 | 0.89 | 0.78 | 0.63 | 0.45 |
NASEU | NA3SEU | NASES | NA3SER | |
Conductor | Alambre trenzado de cobre recocido estañado | |||
Aislante | Vinilo | Resina de flúor | ||
Retortijón | Núcleo retorcido | |||
Blindaje | N/A | |||
Vaina | Vinilo | Vinilo resistente a salpicaduras y resistente al calor | Vinilo |
Características | Número de modelo | AWG / Conductor Área de sección transversal (mm 2 ) | Número de Núcleos | Longitud especificada (m) | Conductor | Aislamiento Espesor (mm) | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) | Vaina Espesor (mm) | Acabado Diámetro externo (mm) | Propiedades eléctricas | Masa Masa en kg/km | |||||
Especificación | Utilizar | Estructura Hilos/mm | Diámetro externo Aproximadamente / mm | Resistencia del conductor Ω/km (20°C) | Propiedades de aislamiento MΩkm (20°C) | Prueba de voltaje V / Mín. | Corriente permisible A (30 °C) | |||||||||
ULAWM20276 (30 V 80°C) VW-1 ignífugo | Para fijo (Resistente al aceite / Suave) | NASEU | 28 * (0.08 mm 2 ) | 2 | 1 ~ 100 (Especificar 1 m Incremento) | 19/0.08 | 0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 214 o menos | 1 o más | 300 AC | 1 | 11 |
3 | 0.64 | 1 | 12 | |||||||||||||
4 | 0.55 | 1 | 14 | |||||||||||||
23 * (0,3 mm 2 ) | 2 | 27/0.12TA | 0.72 | 0.19 | 1.1 | 0.9 | 4 | 72 o menos | 5 o más | 300 AC | 4 | 20 | ||||
3 | 0.82 | 4 | 24 | |||||||||||||
4 | 0.67 | 3 | 26 | |||||||||||||
ULAWM2464 (300V 80°C) VW-1 ignífugo | NA3SEU | 20 * (0,5 mm 2 ) | 2 | 46/0.12TA | 1.00 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 6 | 42 o menos | 5 o más | 500 AC | 5 | 47 | ||
3 | 1.06 | 5 | 53 | |||||||||||||
4 | 0.83 | 5 | 55 | |||||||||||||
Estándar no obtenido (Menos de 100 V 80°C) | Para salpicaduras (Fijo) | NASES | 0.3 * (AWG23) | 2 | 60/0.08 Aleación de cobre de alta resistencia Alambre trenzado | 0.72 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 4.0 | 82,2 o menos | 1000 o más | 500 AC | 6 | 20 | |
3 | 0.8 | 5 | 22 | |||||||||||||
4 | 0.65 | 5 | 25 | |||||||||||||
0.5 * (AWG21) | 2 | 3/33/0.08 Aleación de cobre de alta resistencia Alambre trenzado | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 6 | 50.8 o menos | 1000 o más | 1000 AC | 9 | 41 | ||||
3 | 1.2 | 8 | 46 | |||||||||||||
4 | 0.9 | 7 | 50 | |||||||||||||
ULAWM2103 (300V 105°C) VW-1 ignífugo | Para muebles (Resistente al aceite) | NA3SER | 23 * (0,3 mm 2 ) | 2 | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 4 | 69 o menos | 100M o más | 2000 AC | 6.3 | 21.0 | |
3 | 0.7 | 5.5 | 23.7 | |||||||||||||
4 | 0.55 | 5.0 | 26.1 | |||||||||||||
ULAWM2517 (300V 105°C) VW-1 ignífugo | 21 * (0,5 mm 2 ) | 2 | 3/33/0.08 | 1.04 | 0.28 | 1.6 | 1.4 | 6 | 42,2 o menos | 100M o más | 2000 AC | 9.2 | 45.1 | |||
3 | 1.25 | 8.0 | 49.2 | |||||||||||||
4 | 1.05 | 7.2 | 55.9 |
Número de Parte |
---|
NA3SER-21-2-100 |
NA3SER-21-2-[1-99/1] |
NA3SER-21-3-100 |
NA3SER-21-3-[1-99/1] |
NA3SER-21-4-100 |
NA3SER-21-4-[1-99/1] |
NA3SER-23-2-100 |
NA3SER-23-2-[1-99/1] |
NA3SER-23-3-100 |
NA3SER-23-3-[1-99/1] |
NA3SER-23-4-100 |
NA3SER-23-4-[1-99/1] |
NA3SEU-20-2-100 |
NA3SEU-20-2-[1-99/1] |
NA3SEU-20-3-100 |
NA3SEU-20-3-[1-99/1] |
NA3SEU-20-4-100 |
NA3SEU-20-4-[1-99/1] |
NASES-0.3-2-100 |
NASES-0.3-3-100 |
NASES-0.3-3-[1-99/1] |
NASES-0.3-4-100 |
NASES-0.5-2-[1-99/1] |
NASEU-23-2-1 |
NASEU-23-2-2 |
NASEU-23-2-3 |
NASEU-23-2-4 |
NASEU-23-2-5 |
NASEU-23-2-6 |
NASEU-23-2-7 |
NASEU-23-2-8 |
NASEU-23-2-9 |
NASEU-23-2-10 |
NASEU-23-2-11 |
NASEU-23-2-12 |
NASEU-23-2-13 |
NASEU-23-2-14 |
NASEU-23-2-15 |
NASEU-23-2-16 |
NASEU-23-2-17 |
NASEU-23-2-18 |
NASEU-23-2-19 |
NASEU-23-2-20 |
NASEU-23-2-21 |
NASEU-23-2-22 |
NASEU-23-2-23 |
NASEU-23-2-24 |
NASEU-23-2-25 |
NASEU-23-2-26 |
NASEU-23-2-27 |
NASEU-23-2-28 |
NASEU-23-2-29 |
NASEU-23-2-30 |
NASEU-23-2-31 |
NASEU-23-2-32 |
NASEU-23-2-33 |
NASEU-23-2-34 |
NASEU-23-2-35 |
NASEU-23-2-36 |
NASEU-23-2-37 |
Cargando…
Blindaje | N/A | Color de la vaina | Azul marino | Material de la funda | PVC |
---|
[1-99/1m Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente