(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alambre suelto FCN con ángulo de campana, hembra

Alambre suelto FCN con ángulo de campana, hembra

Es posible ahorrar espacio en los cajones con conectores en forma de ángulo / rectos. Modelo de uso de conector / campana tipo TE

  • Conexión en tableros
  • PLC
  • Soldadura
  • Chapado en oro

● La forma del ángulo es útil para maniobrar fácilmente en áreas estrechas.
● Los cables están disponibles en un total de 5 colores, con amarillo para AC, azul para DC y rojo, blanco y negro para múltiples propósitos.
● La impresión de marca de tubo es posible cuando se utiliza un número personalizado.
● Admite el cambio de color en sección de cables sueltos con "WEB Design Harness Plus".

· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de disposición del pin del conector. Tenga cuidado de no olvidar poner el número personalizado en el dispositivo compatible.
· Las campanas pueden no cerrarse debido al grosor del cable, sin embargo, esto no afecta la calidad o el rendimiento del producto.

Página de componentes >> Haga clic aquí.

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 10
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conectorTipo de especificación de formaSuperficie de acoplamiento y dirección del cableadoEsquema de dibujo de imagenTipo de alambreNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
BHFCNA
Con capucha
Tornillo M2.6
Tipo de bloqueo

Tyco Electronics
 SAT
(Ángulo femenino)
con pin No. Inserción
Mark Tube
SBT
(Ángulo femenino)
con pin No. Inserción
Mark Tube
 Alambre suelto con ángulo de campana: imagen relacionadaAlambre suelto con ángulo de campana: imagen relacionada
Hembra
Mark Tube Only
A
Amarillo

B
Azul

C
Blanco

D
Negro

E
Rojo

UL1007
AWG24
Producto equivalente




400.2
~
10
Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
 SAY
(Ángulo hembra / Terminal Y)
con pin No. Inserción
Mark Tube
SBY
(Ángulo hembra / Terminal Y)
con pin No. Inserción
Mark Tube
 Alambre suelto con ángulo de campana: imagen relacionadaAlambre suelto con ángulo de campana: imagen relacionada
Hembra
Terminal Y
 SAR
(Terminal de ángulo femenino / redondo)
con pin No. Inserción
Mark Tube
SBR
(Terminal de ángulo femenino / redondo)
con pin No. Inserción
Mark Tube
 Alambre suelto con ángulo de campana: imagen relacionadaAlambre suelto con ángulo de campana: imagen relacionada
Hembra
Terminal redondo

Más información

Loose Wire with Hood Angle:Related Image
Loose Wire with Hood Angle:Related Image
Número de Parte
BHFCNA-SAR-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAR-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAR-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAR-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAR-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-E-40-[0.2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Color del cable Cableado (conector CN1) Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoAmarilloLado izquierdoA0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoAzulLado izquierdoB0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoBlancoLado izquierdoC0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoNegroLado izquierdoD0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoRojoLado izquierdoE0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAmarilloLado izquierdoA0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAzulLado izquierdoB0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalBlancoLado izquierdoC0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalNegroLado izquierdoD0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalRojoLado izquierdoE0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YAmarilloLado izquierdoA0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YAzulLado izquierdoB0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YBlancoLado izquierdoC0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YNegroLado izquierdoD0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YRojoLado izquierdoE0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoAmarilloLado derechoA0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoAzulLado derechoB0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoBlancoLado derechoC0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoNegroLado derechoD0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal redondoRojoLado derechoE0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAmarilloLado derechoA0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAzulLado derechoB0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalBlancoLado derechoC0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalNegroLado derechoD0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalRojoLado derechoE0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YAmarilloLado derechoA0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YAzulLado derechoB0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YBlancoLado derechoC0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YNegroLado derechoD0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YRojoLado derechoE0.2 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Alambre compatible

tipo de conector Tamaño del cable
Tipo soldado Cable suelto de AWG23 ~ AWG30, o 0.2 mm2 a 0.05 mm2
Tipo de soldadura a presión Cable plano de paso de 1,27 mm AWG28, AWG30
* No se pueden usar cables sueltos. (Se pueden usar cables fusionados)

Material / acabado

Artículo Material / acabado
Aislante Poliéster
Contacto Aleación de cobre / chapado en oro

Diagrama de disposición de contacto

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Corriente nominal 3 ADC (1 ADC para el tipo de soldadura por presión) o inferior Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento
Tensión nominal 250 V CA o menos Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento
Resistencia al contacto 15 mΩ o menos Medido a 6 V CC, 0.3 A
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ o más Entre terminales y entre tierra y terminal se miden a 500 V CC
Voltaje pico 500 V CA / 1 min No se encuentra ninguna anormalidad cuando se aplica 500 V CC durante 1 minuto a la misma ubicación que la medición de resistencia de aislamiento.
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +85°C -

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de inserción y extracción por polo único Fuerza de inserción: 312 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más Cuando se insertan y extraen machos y hembras, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único
Resistencia a la vibración Sin interrupción de las fuentes de alimentación de 1 μs o más. Resistencia de contacto a juego. Después del montaje de cables eléctricos compatibles, en condiciones de corriente continua de 100 mA que pasa a través de los terminales, proporcionará vibraciones a una amplitud total de 1.5 mm y
frecuencia de vibración de 10 a 55 Hz (1 minuto recíproco) en 3 direcciones en ángulo recto durante 2 horas.
Inserción y extracción Durabilidad Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Fuerza de inserción y extracción a juego por un polo. Realice la inserción-extracción 500 veces a una velocidad de 600 veces / hora.

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura Resistencia de contacto a juego, resistencia de aislamiento y voltaje pico. Realiza 5 ciclos de -55°C ± 0.3 por 30 minutos, 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos, 85°C ± 0.3 por 30 minutos y 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos consecutivamente.
Resistencia a la humedad Resistencia de contacto coincidente de 100 MΩ o más, resistencia de aislamiento y voltaje pico. Retirar después de colocar en condiciones de temperatura de 40 ± 2°C y una humedad relativa del 90 al 95% durante 96 horas, eliminar las gotas de agua y luego dejar en condiciones de humedad ambiente durante 1 a 2 horas.
Resistencia a la corrosión Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Después de probar durante 48 horas a una concentración de agua salada del 5% y una temperatura de 35°C, lave la incrustación de sal con agua y deje secar.

Tabla de combinación de conector x campana

Conector de campana Campana de resina Capucha fundida a presión de zinc
Tornillo estándar Tornillo largo Campana para relé
FCN-360C0**-B FCN-360C0**-E FCN-360C0**-C FCN-360C040-H-E
Macho Conectores de tipo de soldadura FCN-361P0**-AU ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (solo 40 núcleos)
Hembra Conectores de tipo de soldadura FCN-361J0**-AU ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (solo 40 núcleos)
Conector de tipo de soldadura a presión FCN-367J0**-AU-F x x x x
○ = Combinación disponible x = Combinación no disponible
・Connectors can be coupled if they have the same core numbers and are a combination of male <--> female.
・ When connecting hood to hood without using a relay hood, use a connecting fixing bracket.

Información básica

Tipo de conector FCN Fabricante del conector AMP Forma del conector Ángulo
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Alambres sueltos capucha Plástico
Tornillo de capucha Bloqueo de tornillo M2.6 CN1 Hembra Numero de nucleos 40
Tensión nominal de cable(V) 300 Cable estándar (UL / CSA) UL / CSA AWG 24
Observación Consulte el catálogo para obtener más información sobre la superficie de acoplamiento y la dirección del cableado.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico