(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Compacto, de alta precisión, etapa XY-Axis.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Sensor | - | Motor | - | Cable |
XYMPG730 XYMPG730 | - - | L R | - - | C MS | - - | N N |
Número de parte | Sensor | Motor | Cable | Estándares Mecánicos | Estándares de exactitud *1 | |||||
Tipo | No. | Posición de la cubierta | Superficie del escenario (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Peso (kg) | Precisión de posicionamiento unidireccional | Cabeceo | Bostezando | ||
XYMPG | 730 | L (estándar) R (Invertido) | C (estándar) | N (Cable no incluido ( MSCB , vendido por separado)) | 60×70 | 30 | 1.1 | 5 µm o menos / Carrera completa | 25'' | 20'' |
MS (38 micro pasos) | 1.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYMPG730-L-C-N |
XYMPG730-R-C-N |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | Selección de sensor |
---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | Disponible | 15 Días o más | L | |
1 Pieza(s) | Disponible | 15 Días o más | R |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tornillo de alimentación | Husillo de bolas ⌀8, paso 1 | |
Guía | Guías para rodillos cruzados | |
Resolución *2 | Completo | 2 µm (1 µm)*3 |
Medio | 1 µm (0,5 µm)*3 | |
alimentación fina (sobre 1/20 particionado) | 0.05µm | |
Velocidad máxima *4 | 20 mm/seg | |
Repetibilidad de posicionamiento | Dentro de ±0,2 µm | |
Capacidad de carga | 44.1 N | |
Movimiento perdido | 1 µm o menos | |
Reacción | 0,5 µm o menos | |
Rectitud | 3 µm o menos | |
Paralelismo | 30 µm o menos | |
Paralelismo de movimiento | 10 µm o menos |
Número de pieza | C | MS | |
Estándar | 38 micropaso | ||
Motor | Tipo | Motor paso a paso de 5 fases 0,75 A/fase (Oriental Motor Co., Ltd.) | |
Número de pieza | PMM33BH2-C16-1 (28mm) | C7214-9015-1 (38mm) | |
Ángulo de paso | 0.72° | 0.36° | |
Número de pieza del conductor | — | ||
Conector | Número de pieza | HR10A-10J-12P (73) (Hirose electric co., LTD.) | |
Conector receptáculo aplicable | HR10A-10P-12S (73) (Hirose electric co., LTD.) | ||
Número de pieza de contacto | — | ||
Número de pieza de contacto del receptáculo aplicable | — | ||
Sensor | Sensor de límite | Provisto | |
Sensor de origen de hendidura en el hogar | Provisto | ||
Sensor de inicio | — | ||
Número de pieza | Fotosensor PM-L25 (Dispositivos industriales Panasonic SUNX co., ltd.) | ||
Voltaje de la fuente de alimentación | DC5 a 24 V o menos ±10% | ||
Consumo actual | 45 mA o menos (15 mA o menos por sensor) | ||
Salida de control | Salida de colector abierto NPN 30 V CC o menos, 50 mA o menos Tensión residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es de 50 mA) Tensión residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es de 16 mA) | ||
Lógica de salida | Detector (Oscuro): Transistor de salida apagado (No conductor) |
Tipo | Etapas motorizadas del eje XY | Motor, características del motor | Motor paso a paso de 5 fases | Resolución(µm) | 2μm |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminio | Guía | Rodillo cruzado | Métodos de alimentación de mesa | Tornillo de bola |
Longitud de la mesa(mm) | 70 | Ancho de la mesa(mm) | 60 | Carrera (distancia X)(mm) | 30 |
Carrera (distancia Y)(mm) | 30 | Tratamiento de superficies | Anodizado negro | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
Capacidad de carga (rango)(N) | 30.1~50 | Carga permisible(N) | 44.1 | Velocidad máxima(mm / seg) | 20 |
Precisión de posicionamiento(µm) | 5 | Rectitud de la mesa(µm) | 3 | Sensores | Límite + Inicio |
Dirigir | 1 | Cable | Cable no incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente