(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Etapas motorizadas del eje X: guía de rodillos cruzados, carrera 30-100 mm, XMPG

Etapas motorizadas del eje X: guía de rodillos cruzados, carrera 30-100 mm, XMPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Etapa ligera, compacta, de alta precisión del eje X.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[ ! ]Vea los datos CAD para dimensiones detalladas.
[ ! ]La posición de la cubierta del sensor que se muestra en la foto es L (estándar).
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorio: SCB4-20 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parte-Sensor-Motor-Cable
XMPG830
XMPG8100
-
-
L
R
-
-
C
QA
-
-
N
N
Número de parteSensorMotorCableEstándares MecánicosEstándares de exactitud *1  
TipoNo.Posición de la cubiertaSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Peso (kg)Precisión de posicionamiento unidireccional (para un solo eje)Rigidez de momento ("/ N • cm)CabeceoBostezando
CabeceoBostezandoLaminación
XMPG830L
(estándar)
R
(Invertido)
C
(estándar)
QA
(Paso α)
N
(Cable no incluido (se vende por separado))
2A
(2 m, paso α)
5A
(5 m, paso α)
2R
(Cable de robot de 2 m, paso α)
5R
(Cable de robot de 5 m, paso α)
80X80301.45 µm0.070.060.0225''15''
87080X130701.80.010.0140.0125''20''
810080X1601002.110 µm0.0050.0110.008
* 1. Los estándares de precisión anteriores de precisión de posicionamiento unidireccional y rigidez de momento son para un solo eje.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XMPG8100-L-QA-2A
XMPG8100-L-QA-2R
XMPG8100-L-QA-5A
XMPG8100-L-QA-5R
XMPG8100-R-QA-2A
XMPG8100-R-QA-2R
XMPG8100-R-QA-5A
XMPG8100-R-QA-5R
XMPG830-L-QA-2A
XMPG830-L-QA-2R
XMPG830-L-QA-5A
XMPG830-L-QA-5R
XMPG830-R-QA-2A
XMPG830-R-QA-2R
XMPG830-R-QA-5A
XMPG830-R-QA-5R
XMPG870-L-QA-2A
XMPG870-L-QA-2R
XMPG870-L-QA-5A
XMPG870-L-QA-5R
XMPG870-R-QA-2A
XMPG870-R-QA-2R
XMPG870-R-QA-5A
XMPG870-R-QA-5R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Sensor de positioína Cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10160100100.0050.0110.008L2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10160100100.0050.0110.008LCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10160100100.0050.0110.008L5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10160100100.0050.0110.008LCable de robot de 5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10160100100.0050.0110.008R2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10160100100.0050.0110.008RCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10160100100.0050.0110.008R5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10160100100.0050.0110.008RCable de robot de 5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10803050.070.060.02L2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10803050.070.060.02LCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10803050.070.060.02L5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10803050.070.060.02LCable de robot de 5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10803050.070.060.02R2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10803050.070.060.02RCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10803050.070.060.02R5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10803050.070.060.02RCable de robot de 5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101307050.010.0140.01L2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101307050.010.0140.01LCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101307050.010.0140.01L5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101307050.010.0140.01LCable de robot de 5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101307050.010.0140.01R2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101307050.010.0140.01RCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101307050.010.0140.01R5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101307050.010.0140.01RCable de robot de 5 m, paso α

Cargando…

  1. 1

Más información

 

[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada

! - - ###Indesign oth_05. inicio html### - ->

■ Tabla de aplicaciones de motor/cable
MotorCable
CN
N2 A, 5 A,2R,5R
■ Especificaciones comunes
N.º8308708100
Tornillo de alimentaciónHusillo de bolas ⌀8, paso 1
GuíaGuías para rodillos cruzados
ResoluciónCompleto1µm
Medio0.5µm
Velocidad máxima10 mm/seg
Repetibilidad de posicionamientoDentro de ±0,2 µm
Capacidad de carga196 N
Movimiento perdido1 µm o menos
Reacción0,5 µm o menos
Paralelismo30 µm o menos
Paralelismo de movimiento10 µm o menos15 µm o menos
■ Especificaciones eléctricas
Número de piezaXMPG830XMPG870XMPG8100XMPG830-L-QAXMPG870-L-QAXMPG8100-L-QA
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A/fase (Oriental Motor Co., Ltd.)Motor paso a paso (Oriental Motor Co., Ltd.)
Número de piezaC7214-9015-1 (_38mm)ARM46AC (_42mm)
Ángulo de paso0.36°0.36° (Cuando se establece 1000P/R)
Número de pieza del conductorARD-A
ConectorNúmero de piezaSRCN2A21-16P (Industria electrónica de aviación de Japón, ltd.)172211-6 (Tyco electrónica Japón GK)
Conector receptáculo aplicableSRCN6A21-16A (Industria electrónica de aviación de Japón, ltd.)171822-6 (Tyco electrónica Japón GK)
Número de pieza de contacto170430-1 (Tyco electrónica Japón GK)
Número de pieza de contacto del receptáculo aplicable170205-1 (Tyco electrónica Japón GK)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de origen de hendidura en el hogarProvisto
Sensor de inicioProvisto
Número de piezaFotomicrosensor EE-SX673 (corporación Omron)
Voltaje de la fuente de alimentaciónDC5 to 24 V ±10%
Consumo actual140 mA o menos (35 mA por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN de 5 CC a 24 V, 100 mA o menos
Tensión residual 0,8 V o menos (cuando la corriente de carga es de 100 mA)
Tensión residual 0,4 V o menos (cuando la corriente de carga es de 40 mA)
Lógica de salidaDetector (Oscuro): Transistor de salida APAGADO (no conductor) (detección realizada solo por el sensor de inicio) (mientras se detecta (entrada de luz), transistor de salida APAGADO (No conductor))
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje X Motor, características del motor Motor paso a paso α Resolución(µm) 1μm
Material Aluminio Guía Rodillo cruzado Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola
Ancho de la mesa(mm) 80 Tratamiento de superficies Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Carga permisible(N) 196 Velocidad máxima(mm / seg) 10
Paralelismo de mesa(µm) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico