(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de la manguera (Números de pieza)

Abrazadera de la manguera
  • Descuento por volumen

[Características]·Una abrazadera de manguera hecha por MISUMI. · El diámetro exterior de la manguera está disponible en una gama de 10 tipos de 10 a 150 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HSCP20
HSCP32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero inoxidable 430 (excepto la porción roscada)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico