(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Especifique tamaños basados en la manguera OD aplicable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
HOSBH18 |
Número de parte | Rango de apriete OD de la manguera (mm) | L | E | Par torque (N⋅m) | |
Tipo | No. | ||||
HOSSB | 30 | 30~37 | 30.5 | 15 | 5 |
32 | 32~42 | ||||
47 | 47~57 | ||||
61 | 61~71 | ||||
71 | 71~81 | ||||
86 | 86~96 | ||||
90 | 90~110 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HOSSB30 |
HOSSB32 |
HOSSB47 |
HOSSB61 |
HOSSB71 |
HOSSB86 |
HOSSB90 |
Cargando…
Tipos | Longitud de banda fija | Material | Acero inoxidable 304 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente