(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Extrusiones de aluminio - Serie 8, Base 50, 100 x 200, ranuras de 4 lados

Extrusiones de aluminio - Serie 8, Base 50, 100 x 200, ranuras de 4 lados
  • Producto Nuevo
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma de extrusión: Rectángulo
· Tamaño de extrusión: 100 × 200
· Tamaño de extrusión estándar (mm): 100
· Serie de extrusión: Serie 8-45
· Número de ranuras de extrusión: 2 ranuras - 2 ranuras

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - Serie 8, Base 50, 100 x 200, ranuras de 4 lados: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte - L
GFS8-100200 - 800
KGFS8-100200 - 4000
■Configurable Length Extrusions
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Número de parte L 0.5 mm Incremento Masa
kg/m
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
GFS Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6 Anodizado claro GFS8-100200 50~4000 20.45 7574 874.3x104 3179.53x104
[ ! ]Applicable to 6000mm depending on products.
[ ! ]For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order.
Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusions (Effective Length 4000mm)
[ ! ]Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Número de parte L
(mm)
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
GFS Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6 Anodizado claro KGFS8-100200 4000 7574 874.3x104 3179.53x104
[ ! ]"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length.
(several cm)

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Serie 8, Base 50, 100 x 200, ranuras de 4 lados: Imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

CategoríaNombres de las modificacionesCódigosExplicacionesPágina del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / chaflán / número de piezaP2-679 y 680
Extremo roscadoExtremo roscado en el orificio de centradoLTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco.P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquinaLSP/RSP/SPWP2-692
Especifique cómo cortarCorte de precisiónSC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 gradosL_T45/R_T45Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llavesOrificio de acceso para llaves en posición fijaLWP/RWPAgregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas.P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificadaAH/BH/AV/BVAgregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas.P2-685 y 686
BarrenosBarrenos en la posición especificadaZ6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciegaOrificio DLDH/RDHAgregue los orificios necesarios para la conexión de junta única.P2-688
Orificio SLSH/RSHAgregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble.P2-689
Orificio MLMH/RMHAgregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble.P2-690
Orificio LJLP/KLPAgregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela.P2-691
Otras modificacionesExtremo roscado de la serie GNFS/GFSLTS/RTS/TSWAgregue tomas finales en marcos de alta rigidez.P2-692
Extremo roscado de la serie HFSRLTS/RTS/TSWAgregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GFS8-100200-[50-1800/0.5]
GFS8-100200-[1801-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

101801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 100 Tamaño de extrusión 100x200 Serie de extrusión Serie 8-45
Tipo de extrusión Rectángulo Número de ranuras de extrusión 2 ranuras-2 ranuras Tipo de extrusión GFS
Acabado superficial Anodizado claro Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales Superficie fresada Ninguno
Material Aleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 100 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 200
Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico