(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de aluminio serie 8-40 (40x120) (Números de pieza)

Extrusiones de aluminio serie 8-40 (40x120)
  • Incremento de Especificaciones

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD

PDF

Extrusiones de aluminio de la serie 8-40 (40x120): imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte - L
EFS8-40120 - 800
■Configurable Length Extrusions
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Número de parte L
Incremento de 0.5 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
EFS A6NO1SS-T5
Aleación de aluminio
Anodizado claro EFS8-40120 50~4000 3.98 1474 29.0x104 223.5x104
EFS A6NO1SS-T5
Aleación de aluminio
Anodizado negro EFSB8-40120 50~4000 3.98 1474 29.0x104 223.5x104
NEFS A6NO1SS-T5
Aleación de aluminio
Anodizado claro NEFS8-40120 50~4000 3.98 1474 29.0x104 223.5x104

Modificaciones

Extrusiones de aluminio de la serie 8-40 (40x120): imagen relacionada

 

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

 

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / Chaflán / Parte # Servicio de etiquetado P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EFS8-40120-[50-2000/0.5]
EFSB8-40120-[50-1800/0.5]
EFSB8-40120-[1801-2000/0.5]
NEFS8-40120-[50-1800/0.5]
NEFS8-40120-[1801-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de extrusión Acabado superficial Material Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EFSAnodizado claroAleación de aluminio A6N01SS-T550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EFSAnodizado negroAleación de aluminio A6N01SS-T550 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EFSAnodizado negroAleación de aluminio A6N01SS-T51801 ~ 2000
1 Pieza(s)

4 Días

10NEFSAnodizado claroAleación de aluminio 6063-T550 ~ 1800
1 Pieza(s)

4 Días

10NEFSAnodizado claroAleación de aluminio 6063-T51801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 40 Tamaño de extrusión 40x120 Serie de extrusión 8 series
Tipo de extrusión Rectángulo Número de ranuras de extrusión 1 ranura-3 ranuras Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales
Superficie fresada Ninguno Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 40 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 120
Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico