(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Con hombro
· Forma del agujero: Cuadrado
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Dureza: Endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ M ] Material | [ H ] Dureza | Tipo | |
Pasador | |||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS) | 50~60HRC | KJBSTR | KJBHSTR |
Número de parte | - | P | - | W | - | R | - | L | - | T | ||||
Tipo | Código de material | D | ||||||||||||
KJB | STR | 12 | - | P9.00 | - | W4.00 | - | R0.3 | - | L15 | - | T2 |
P, W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~22.00 | +0.021 0 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | W Incremento de 0.01 mm | R Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | T | H | ||
Tipo | [ ! ]2 D | |||||||
Con soporte | ||||||||
Clavija | ||||||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||
KJBSTR | KJBHSTR | 8 | 4.00~ 6.00 | P> W (W≥3.00) | 0.20≤R≤W/2 | 10~20 | 2 3 5 | D+4 |
10 | 4.00~ 8.00 | D+4 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | D+4 | ||||||
16 | 6.00~14.00 | D+4 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | D+4 | ||||||
25 | 14.00~22.00 | D+4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KJBHSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-7.9/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
Cargando…
Forma básica | Con hombro | Tipo de agujero interno | Recto | Forma del agujero | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
No tocar o tocar | Sin grifo | Tolerancia de diámetro exterior | Estándar | Material | Acero |
Acabado superficial | Ninguno | Dureza | Presencia | Material | Acero para herramientas SKS93 |
Detalles de dureza | 50 - 60 HRC | Tipos | Pasador antirrotación con hombro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente