(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Recto
· Forma del agujero: Oval
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Tipo de agujero interior: Recto
· Número de grifos intervenidos: Sin grifo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ M ] Material | [ H ] Dureza | Tipo | |||
Pin dowel | D corte | ||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS) | 50~60HRC | KJBSC | KJBHSC | KJBSCD | KJBHSCD |
Acero inoxidable 304 | - | KJBSCS | KJBHSCS | KJBSCDS | KJBHSCDS |
440C o 420 acero inoxidable | 45~50HRC | KJBSCC | KJBHSCC | - | - |
Número de parte | - | P | - | W | - | L | ||||
Tipo | Código de material | D | ||||||||
KJB | SC | 12 | - | P9.50 | - | W4.50 | - | L15 |
P, W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~27.00 | +0.021 0 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | W Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | R | Cumplimiento de la norma | |||||||||||||
Tipo | D | Pasador | Corte d | |||||||||||||||
Recto | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||||||||||||||
Pasador | Corte d | KJBSC | KJBSCS | KJBSCC | KJBHSC | KJBHSCS | KJBHSCC | KJBSCD | KJBSCDS | KJBHSCD | KJBHSCDS | |||||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||||||||||
KJBSC KJBSCS KJBSCC | KJBHSC KJBHSCS KJBHSCC | KJBSCD KJBSCDS | KJBHSCD KJBHSCDS | 10 | 4.00~ 8.00 | P> W (W≥3.00) | 5~20 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 6.00~14.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
25 | 14.00~22.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
30[ ! ]3 | 20.00~27.00 | 2.0 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KJBHSC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Recto | Tipo de agujero interno | Recto | Forma del agujero | Oval |
---|---|---|---|---|---|
No tocar o tocar | Sin grifo | Tolerancia de diámetro exterior | Estándar | Acabado superficial | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente