(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillos para plantillas de inspección - orificio roscado, escariado

Casquillos para plantillas de inspección - orificio roscado, escariado

· Forma: Recto
· Forma del agujero: Redondo
· Tipo de agujero interior: 1 paso
· Número de grifos intervenidos: Con roscado interno

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Bujes para plantillas de inspección: escalonados y roscados para pasadores rectos, rectos: imagen relacionada
[ ! ]1. El tipo de ajuste a presión tiene una parte guía de 1 a 3 mm. (D -0.03/ -0.05)
[ ! ]2. Cuando la pared es de 2 mm o menos {(DP) / 2≤2}, R es 0.5. [ ! ]3. Cuando L≤4, R es nulo. [ ! ]4. Cuando P = M, el diámetro interior de la dimensión P se saldrá la rosca.
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
[ S ] Tratamiento de superficiesMétodo de fijación Tipo
RedondoPin dowel
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRC-EstándarKJBMKJBHMKJBKMKJBKHM
Ajuste a presiónKJBPMKJBPHM--
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCNiquelado sin electrolíticoEstándarKJBMMKJBHMM--
Acero inoxidable 304 [!]6--EstándarKJBMSKJBHMSKJBKMSKJBKHMS
440C o 420 acero inoxidable45~50HRC-EstándarKJBMCKJBHMC--

Especificaciones

Número de parte-P-M-L-B
     
Tipo Código de material D
KJBM12-P8.00-M5-L10-B10
PH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~23.00+0.021
0
Número de partePM(P≥M)LBRCumplimiento de la norma
TipoDRedondoPasador
RectoP+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7
RedondoPasadorKJBM
KJBPM
KJBMMKJBMSKJBMCKJBHM
KJBPHM
KJBHMMKJBHMSKJBHMCKJBKMKJBKMSKJBKHMKJBKHMS
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7Incremento de 0.01 mmSelecciónIncremento de 1 mmIncremento de 1 mm
KJBMKJBHMKJBKMKJBKHM83.00~ 6.0034   0
Cuando L = 0, especifique P como 0.
3~25
Cuando P≤3.59
L≤Px2.5
Cuando P≤3.6
L≤Px3
5~25
(M≤B≤Mx3)
Para M3
(M≤B≤Mx2)
1.0----
KJBPMKJBPHM  104.00~ 8.004568 2.0
KJBMMKJBHMM  124.00~10.004568102.0
KJBMSKJBHMSKJBKMSKJBKHMS168.00~14.0056810122.0
    2010.00~18.0056810122.0
KJBMCKJBHMC  2515.00~23.0056810122.0
[ ! ]5. Para el tipo de pasador de espiga recto, debe haber un espesor de pared de 1 mm o más entre la ID y el orificio de espiga {(D − P)/2≥3}. [! ] 6. Para el acero inoxidable 304, debe haber un espesor de pared de 2 mm o mayor {(D − P)/2≥2}.

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección: escalonados y roscados para pasadores rectos, rectos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBHM8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHM8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMS8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHMS8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMS8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHMS8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMS10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHMS10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMS10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHMS10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMS12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHMS12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMS12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHMS12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro exterior Material Acabado superficial Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
Selección del diámetro del tornillo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7805 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7805 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH783 ~ 65 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH783 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71005 ~ 2504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71005 ~ 253 ~ 254 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 2504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 253 ~ 254 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71205 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71205 ~ 253 ~ 254 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 253 ~ 254 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71605 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71605 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72005 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72005 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72505 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72505 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7805 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7805 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH783 ~ 65 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH783 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71005 ~ 2504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71005 ~ 253 ~ 254 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 2504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 253 ~ 254 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71205 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71205 ~ 253 ~ 254 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 253 ~ 254 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71605 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH71605 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72005 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72005 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72505 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72505 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo, recto, tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH7805 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH7805 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH783 ~ 65 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH783 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH71005 ~ 2504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH71005 ~ 253 ~ 254 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 2504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 253 ~ 254 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH71205 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH71205 ~ 253 ~ 254 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Redondo, recto, tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 253 ~ 254 ~ 10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro exterior Material Acabado superficial Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
Selección del diámetro del tornillo (grueso) [M]
(mm)

Cargando…

Información básica

Forma básica Recto Tipo de agujero interno 1 niveles Forma del agujero Forma redonda
No tocar o tocar con oquedad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm