(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinetes para plantillas de inspección - Agujero en forma de D, con hombro

Cojinetes para plantillas de inspección - Agujero en forma de D, con hombro

· Forma: Con hombro
· Forma del agujero: corte D
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Dureza: Endurecido
· Tipo de agujero interior: Recto

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección - Orificio en forma de D, con rebordes: imagen relacionada
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
[ S ]
Tratamiento de superficies
Tipo
P+0.03
+0.01 F+0.05
     0
PH7 F+0.03
     0
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRC-KJBSTKKJBHSTK
440C o 420 acero inoxidable45~50HRC-KJBSTKCKJBHSTKC

Especificaciones

Número de parte-P-F-L-T 
KJBSTK12-P8.00-F3.0-L10-T3 
          
PH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~21.00+0.021
0
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
F (F

 

Incremento de 0.1 mm
L
Incremento de 1 mm
TH
TipoD
Con soporte
P+0.03
+0.01 F+0.05
0
PH7 F+0.03
0
KJBSTK





KJBSTKC
KJBHSTK





KJBHSTKC
83.00~ 5.000.3~ 2.45~25235D+4
103.00~ 7.000.3~ 3.0D+4
123.00~ 9.000.5~ 4.0D+4
164.00~13.000.5~ 6.0D+4
206.00~17.001.0~ 8.0D+4
258.00~21.002.0~10.0D+4

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección - Diámetro interior en forma de D, con hombros: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBHSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Detalles de dureza ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
F
(mm)
Longitud total L
(mm)
Espesor de hombro T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH783 ~ 50.3 ~ 35 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7123 ~ 90.1 ~ 45 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7206 ~ 171 ~ 85 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7258 ~ 212 ~ 105 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCH783 ~ 50.3 ~ 35 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCH7103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCH7123 ~ 90.5 ~ 45 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCH7164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCH7206 ~ 171 ~ 85 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCH7258 ~ 212 ~ 105 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.0183 ~ 50.3 ~ 35 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01123 ~ 90.1 ~ 45 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01206 ~ 171 ~ 85 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01258 ~ 212 ~ 105 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRC+0.03/+0.0183 ~ 50.3 ~ 35 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRC+0.03/+0.01103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRC+0.03/+0.01123 ~ 90.5 ~ 45 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRC+0.03/+0.01164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRC+0.03/+0.01206 ~ 171 ~ 85 ~ 252 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C45 - 50 HRC+0.03/+0.01258 ~ 212 ~ 105 ~ 252 ~ 5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con hombro Tipo de agujero interno Recto Forma del agujero Corte D (segmentario)
No tocar o tocar Sin grifo Tolerancia de diámetro exterior Estándar Acabado superficial Ninguno
Dureza Presencia Tipos Tipo de hombro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm