(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Estilo de perforación: Diámetro redondo
· Tipo rodillo: tipo cónico
· Cojinete: Simple
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304
· Material del rodillo: Acero al carbono 1045
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | [ M ]Main Body Material | [ S ]Surface Treatment | [ M ]Material | |
Tapered | Retaining Ring | Bearing | ||
TMRN | 1045 Carbon Steel | - | Spring Steel | Steel |
Número de parte | - | Z |
TMRN20 | - | Z3.0 |
Número de parte | Cónico | d | P | dh | T | S | B | Rodamiento usado | |
Tipo | D | Z 0.5 mm Incremento | |||||||
Tipo cónico TMRN | 20 | 0.5~3.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ |
30 | 0.5~3.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |
40 | 0.5~3.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||
60 | 10 | 26 | 23 | 14 | 3 | 8 | 6000ZZ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TMRN20-Z[0-3/0.5] |
TMRN30-Z[0-3/0.5] |
TMRN40-Z[0-3/0.5] |
TMRN50-Z[0-3/0.5] |
TMRN60-Z[0-3/0.5] |
Cargando…
Bore Style | Sin eje (agujero redondo) | Tipo de rodillo | Tipo cónico | Rodamiento | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Material de rodamiento | Acero | Material del rodillo | Acero al carbón 1045 | Material de revestimiento | Sin forro |
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente