(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Estilo de perforación: Diámetro redondo
· Tipo rodillo: Doble brida
· Cojinete: Simple
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304
· Material de revestimiento: Sin forro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | [ M ]Main Body Material | [ S ]Surface Treatment | [ M ]Material | |
Double Flanged | Retaining Ring | Bearing | ||
HMRN | 1045 Carbon Steel | - | Spring Steel | Steel |
HMRA | Aluminum Alloy 5000 series | Clear Anodize | Stainless Steel | |
HMRP | Polyacetal | - |
Número de parte | - | Ancho de ranura en V | - | F |
HMRA30 | - | 4 | - | F0.5 |
Número de parte | Doble brida | d | P | dh | T | S | B | Rodamiento usado | ||
Tipo | D | Ancho de ranura en V | F Incremento de 0.5 mm | |||||||
Doble brida HMRN HMRA HMRP | 15 | 4 | 0.5~2.0 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2.5 | 4 | 623ZZ |
20 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ | |||
30 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |||
20 | 5 | 0.5~2.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ | |
30 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |||
40 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |||
30 | 6 | 0.5~2.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |
40 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |||
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | |||
40 | 8 | 0.5~2.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | |||
60 | 10 | 26 | 23 | 14 | 3 | 8 | 6000ZZ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HMRA15-4-F[0-2/0.5] |
HMRA20-4-F[0-2/0.5] |
HMRA20-5-F[0-2/0.5] |
HMRA30-4-F[0-2/0.5] |
HMRA30-5-F[0-2/0.5] |
HMRA30-6-F[0-2/0.5] |
HMRA40-5-F[0-2/0.5] |
HMRA40-6-F[0-2/0.5] |
HMRA40-8-F[0-2/0.5] |
HMRA50-6-F[0-2/0.5] |
HMRA50-8-F[0-2/0.5] |
HMRA60-8-F[0-2/0.5] |
HMRN15-4-F[0-2/0.5] |
HMRN20-4-F[0-2/0.5] |
HMRN20-5-F[0-2/0.5] |
HMRN30-4-F[0-2/0.5] |
HMRN30-5-F[0-2/0.5] |
HMRN30-6-F[0-2/0.5] |
HMRN40-5-F[0-2/0.5] |
HMRN40-6-F[0-2/0.5] |
HMRN40-8-F[0-2/0.5] |
HMRN50-6-F[0-2/0.5] |
HMRN50-8-F[0-2/0.5] |
HMRN60-8-F[0-2/0.5] |
HMRP15-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP20-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP20-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRP50-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP50-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRP60-8-F[0.5-2/0.5] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Bore Style | Sin eje (agujero redondo) | Tipo de rodillo | Doblado con bridas | Rodamiento | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Material de rodamiento | Acero | Material de revestimiento | Sin forro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente