(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos guía del transportador: vertical, solo núcleo

Rodillos guía del transportador: vertical, solo núcleo
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Tiene rodillos y ejes voladizos integrados para reducir los pasos de trabajo.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ウレタン縦ガイドローラ:Related Image
[ ! ]Please use these products for vertical applications.
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
RollerShaftRetaining RingBearingRollerShaftRetaining Ring
TGRAUAluminum Alloy 5000 series304 Stainless Steel304 Stainless SteelSteelUrethane Lining (Natural Color)
Shore A90
--
TGRSU304 Stainless Steel304 Stainless Steel304 Stainless Steel--

Especificaciones

Número de parte-L
TGRSU30-50
Número de parteLNdCBrnmdhD1FM (grueso)WUsadoEstándares de anillo de retención
TipoDRodamientoFormaNominal JIS
Uretano
TGRAU
(Aleación de aluminio serie 5000)
TGRSU
(Acero inoxidable 304)
252025   1069108520.71015568696ZZTipo ENúmero 5
  3040501069108520.71015568696ZZTipo ENúmero 5
302025   108121210730.915196810698ZZTipo ENumero 7
  304050108121210730.915196810698ZZTipo ENumero 7
352025   10101515139.631.151822610136900ZZTipo CNumero 10
  30405010101515139.631.151822610136900ZZTipo CNumero 10
402025   101218181411.531.152428812146001ZZTipo CNúmero 12
  304050101218181411.531.152428812146001ZZTipo CNúmero 12
50 25   101218181411.531.1524321012146201ZZTipo CNúmero 12
  304050101218181411.531.1524321012146201ZZTipo CNúmero 12

Alterations

ウレタン縦ガイドローラ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGRAU25-20
TGRAU25-25
TGRAU25-30
TGRAU25-40
TGRAU25-50
TGRAU30-20
TGRAU30-25
TGRAU30-30
TGRAU30-40
TGRAU30-50
TGRAU35-20
TGRAU35-25
TGRAU35-30
TGRAU35-40
TGRAU35-50
TGRAU40-20
TGRAU40-25
TGRAU40-30
TGRAU40-40
TGRAU40-50
TGRAU50-25
TGRAU50-30
TGRAU50-40
TGRAU50-50
TGRSU25-20
TGRSU25-25
TGRSU25-30
TGRSU25-40
TGRSU25-50
TGRSU30-20
TGRSU30-25
TGRSU30-30
TGRSU30-40
TGRSU30-50
TGRSU35-20
TGRSU35-25
TGRSU35-30
TGRSU35-40
TGRSU35-50
TGRSU40-20
TGRSU40-25
TGRSU40-30
TGRSU40-40
TGRSU40-50
TGRSU50-25
TGRSU50-30
TGRSU50-40
TGRSU50-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo O.D.
(Ø)
Tratamiento de superficies L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30425Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30425Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30425Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30425Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30425Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30430Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30430Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30430Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30430Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30430Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30435Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30435Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30435Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30435Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30435Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30440Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30440Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30440Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30440Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30440Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30450Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30450Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30450Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 30450Ninguno50
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo O.D.
(Ø)
Tratamiento de superficies L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bore Style Con hachas Tipo de rodillo Tipo plano Rodamiento Doble
Material de rodamiento Acero Material de revestimiento Uretano Dureza del revestimiento(Shore A) 90

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm