(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodillos - De resina rectos con opción seleccionable con baleros y sin baleros.

Rodillos - De resina rectos con opción seleccionable con baleros y sin baleros.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Ajuste a presión
· Forma de rodillo: Recto
· Longitud (mm): Up to 50
· Material de caucho de uretano: Poliacetal

  • Componentes inCAD
樹脂ローラ -圧入タイプ-:Related Image
樹脂ローラ -圧入タイプ-:Related Image
[ ! ]When L≤dx3, hole d is machined from the same direction.
[ ! ]When L>dx3, hole d is machined from both ends as shown below. There is no relief in some cases.
・Materials
• Press Fit Type
TypeBearing[ M ]Material
StraightWith BearingsCorePlastic
ROASPRORASPSteel304 Stainless SteelPolyacetal
ROAAPRORAAP5052 Aluminum Alloy

< Feature >
• Polyacetal : Material which excels in mechanical strength.
• UHMWPE : Material excellent in abrasion resistance. Complies with Food Sanitation Act.
• Polypropylene : Material which excels in chemical resistance.
• MC Nylon : Material which excels in mechanical strength and wear resistance.

Especificaciones

 Número de parte-D-d-L-E-G
(Presione Fit)ROASP40
RORAAP30


-
12
-
-
50
40




■ Presione Tipo de ajuste
Número de partedH7LCon rodamientos
TipoD(Especifique solo el tipo recto)dD1(H7)dhBRodamiento usado
Recto
ROASP
ROAAP
Con rodamientos
RORASP
RORAAP
*208     152025304050-----
2581012   *152025304050615105696ZZx2
308101215  *152025304050819156698ZZx2
35 10121520  *202530405010221866900ZZx2
* 20 solo es aplicable al tipo recto40 10121520  *202530405012282486001ZZx2
* la dimensión L marcada es solo para el tipo Recto.50  12152025  2530405015322896002ZZx2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROAAP20-8-15
ROAAP20-8-20
ROAAP20-8-25
ROAAP20-8-30
ROAAP20-8-40
ROAAP20-8-50
ROAAP25-8-15
ROAAP25-8-20
ROAAP25-8-25
ROAAP25-8-30
ROAAP25-8-40
ROAAP25-8-50
ROAAP25-10-15
ROAAP25-10-20
ROAAP25-10-25
ROAAP25-10-30
ROAAP25-10-40
ROAAP25-10-50
ROAAP25-12-15
ROAAP25-12-20
ROAAP25-12-25
ROAAP25-12-30
ROAAP25-12-40
ROAAP25-12-50
ROAAP30-8-15
ROAAP30-8-20
ROAAP30-8-25
ROAAP30-8-30
ROAAP30-8-40
ROAAP30-8-50
ROAAP30-10-15
ROAAP30-10-20
ROAAP30-10-25
ROAAP30-10-30
ROAAP30-10-40
ROAAP30-10-50
ROAAP30-12-15
ROAAP30-12-20
ROAAP30-12-25
ROAAP30-12-30
ROAAP30-12-40
ROAAP30-12-50
ROAAP30-15-15
ROAAP30-15-20
ROAAP30-15-25
ROAAP30-15-30
ROAAP30-15-40
ROAAP30-15-50
ROAAP35-10-20
ROAAP35-10-25
ROAAP35-10-30
ROAAP35-10-40
ROAAP35-10-50
ROAAP35-12-20
ROAAP35-12-25
ROAAP35-12-30
ROAAP35-12-40
ROAAP35-12-50
ROAAP35-15-20
ROAAP35-15-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Material ID d
(mm)
Material de rodamiento Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 50528-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505215-15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505215-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505215-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505215-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505215-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505215-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505210-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505212-50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505215-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio 505215-25

Cargando…

 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Ajuste de prensa Forma de rodillo Recto
Longitud(mm) ~50 Tratamiento de superficies Ninguno Material de goma de uretano Poliacetal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm