(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Ajustador de rodillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tensores de correa, con resorte, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Componentes | Bloque de rodamiento | Placa de montaje | Chasis | Tornillo de ajuste | Eje |
[M] Material | Acero al carbón 1018 | SPH | SPH | Acero inoxidable 304 | Acero para rodamientos 52100 |
[ S ] Tratamiento de superficies | Niquelado electrolítico | - | Revestimiento de cromo duro |
Componentes | Tornillo | Anillo de retención | Resorte | Tornillo de ajuste |
[M] Material | Aleación de acero 4137 | Acero para resorte | Acero para resortes (ASTM A228) | Acero inoxidable 304 |
[ S ] Tratamiento de superficies | Cromato trivalente | - | - |
Número de parte |
ROBAJ 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ROBAJ10 |
ROBAJ12 |
ROBAJ15 |
ROBAJ20 |
ROBAJ25 |
ROBAJ30 |
Cargando…
Tipo | Componentes Ajustadores |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente