(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Huecos, recubiertos de uretano en los extremos del rodillo.

Rodillos - Huecos, recubiertos de uretano en los extremos del rodillo.
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Recto
· Forma de rodillo: Estriado
· Material de caucho de uretano: Uretano

  • Componentes inCAD
溝付ウレタンローラ ストレート:Related Image
溝付ウレタンローラ ストレート:Related Image
[ ! ]Urethane may discolor over time, but there is no effect on physical properties.
[ ! ]When L≤dx3, hole d is machined from the same direction.
[ ! ]When L>dx3, hole d is machined from both ends as shown below. There is no relief in some cases.
・Materials
Type[ M ]Material[ H ]Hardness
No BearingCoreLiningBearing
ROUAMAluminum Alloy 5000 seriesUrethane (Natural Color)SteelShore A90
ROUSM304 Stainless Steel
[ ! ]Urethane is baked on the outer circumference of the core material.

Especificaciones

Número de parte-d-L-F-T
ROUSM30-8-L30-F10-T5
■ Sin rodamiento
Número de partedH7Incremento de 1 mm
TipoDLFT
ROUAM
ROUSM
2581012    15~500~46
(F+T≤L-2)
308101215   
35 10121520  20~50
40 10121520  
50  12152025 25~1000~96
(F+T≤L-2)
60  121520253030~100
80   1520253040~100

Alterations

溝付ウレタンローラ ストレート:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROUAM25-[8,​10,​12]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM30-[8,​10,​12,​15]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM35-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM40-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM50-[12,​15,​20,​25]-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUAM60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[30-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUAM80-[15,​20,​25,​30]-L[40-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM25-[8,​10,​12]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM30-[8,​10,​12,​15]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM35-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM40-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM50-[12,​15,​20,​25]-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[30-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM80-[15,​20,​25,​30]-L[40-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material hizo)
(mm)
F
(mm)
L T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528 ~ 120 ~ 4615 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528 ~ 150 ~ 4615 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210 ~ 200 ~ 4620 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210 ~ 200 ~ 4620 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505212 ~ 250 ~ 9625 ~ 1000 ~ 96
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505212 ~ 300 ~ 9630 ~ 1000 ~ 96
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215 ~ 300 ~ 9640 ~ 1000 ~ 96
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025~50Acero inoxidable 3048 ~ 120 ~ 4615 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030~50Acero inoxidable 3048 ~ 150 ~ 4615 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035~50Acero inoxidable 30410 ~ 200 ~ 4620 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040~50Acero inoxidable 30410 ~ 200 ~ 4620 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 30412 ~ 250 ~ 9625 ~ 1000 ~ 96
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 30412 ~ 300 ~ 9630 ~ 1000 ~ 96
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 30415 ~ 300 ~ 9640 ~ 1000 ~ 96

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Recto
Forma de rodillo Estriado Tratamiento de superficies Ninguno Material de goma de uretano Uretano
Dureza de goma de uretano 90 Color de goma de uretano Color natural

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm