(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidor de rodillos - Estilo yema, serie Y--YL

Seguidor de rodillos - Estilo yema, serie Y--YL

El diseño del rodillo RBC es único en comparación con otros, con dos trayectorias de rodillos cilíndricos que crean un soporte de anillo exterior estable. El diámetro comparativamente grande de los rodillos proporciona una capacidad dinámica y una vida útil sustancialmente mayores. Estos rodillos ofrecen al menos dos veces y hasta nueve veces más vida de fatiga que los seguidores de rodillos de agujas convencionales.
· Con sellos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado





Número de Parte
Y24
Y24L
Y32L
Y36L
Y40L
Y44L
Y48L
Y52L
Y56L
Y60L
Y64L
Y72L
Y80L
Y96L
Y112L
Y128L
Y160L
Y192L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)

9 Días

8007184613930
1 Pieza(s)

9 Días

8007184613930
1 Pieza(s)

9 Días

10231273573140
1 Pieza(s)

9 Días

10231273573140
1 Pieza(s)

9 Días

18683378102620
1 Pieza(s)

9 Días

18683378102620
1 Pieza(s)

9 Días

22241502652250
1 Pieza(s)

86 Días

22241502652250
1 Pieza(s)

9 Días

28469705041970
1 Pieza(s)

9 Días

28469705041970
1 Pieza(s)

9 Días

42703943021570
1 Pieza(s)

9 Días

42703943021570
1 Pieza(s)

9 Días

569371467911310
1 Pieza(s)

9 Días

756202219661060
1 Pieza(s)

9 Días

108092281349980
1 Pieza(s)

9 Días

133446398337940
1 Pieza(s)

9 Días

209956604956720
1 Pieza(s)

9 Días

279792736178590
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Material Acero al carbón
Tipo de seguidor de rodillo No separado Unidad Serie en pulgadas Método de guía de rodillos Tipo de rodillo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico