(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilice esto si la aplicación en voladizo no causará problemas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Un extremo doble escalonado | |||
③ | ④ | ||
Tornillo derecho | Tornillo derecho con chavetero | ||
MTSRC | MTSRD | Acero al carbón 1045 | - |
MTSBRC | MTSBRD | (Óxido negro) | |
RMTSRC | RMTSRD | Revestimiento de cromo negro a baja temperatura | |
MTSTRC | - | Acero inoxidable 303 | - |
Número de parte | - | L | - | T | - | Q | - | S | - | E | - | C | - | J | - | B |
MTSRC16 MTSRD16 | - - | 456 456 | - - | T20 T20 | - - | Q12 Q12 | - - | S10 S10 | - - | E9 E8 | - | C5 | - | J0 | - | B10 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | Q Selection | E | D | Tono | |||||||
Tipo | D | L | T, S | Incremento de 1 mm | P | |||||||
③ Tornillo derecho de doble paso de un extremo MTSRC MTSBRC RMTSRC MTSTRC | 12 | 80~1000 | 2≤S≤Q,Ex7 2≤T≤Qx7 [ ! ]Cuando Q, E≤9, T, S son cinco o menos veces de Q, E. | 6 | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q-1 | 12 | 2 | ||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | Q Selection | Incremento de 1 mm | MxPitch | D | Tono | ||||||||||
Tipo | D | L | T, S | E | C | J | B | P | ||||||||
④ Un extremo de doble paso MTSRD MTSBRD RMTSRD D≤32,L≤1000 | 12 | 80~1000 | 2≤S≤Q,Ex7 2≤T≤Qx7 [ ! ]Cuando Q, E≤9, T, S son cinco o menos veces de Q, E. | 7 | 8 | 9 | E≥6 Q/2≤E≤Q-2 | C≤60 S-C-J≥2 | J≥2 o J=0 [ ! ]Cuando J = 0, la chaveta R se eliminará en el lado del extremo del eje. | [ ! ]Solo para el tipo de doble paso de un extremo, Cuando Q≤20, 3≤B≤Qx3 B≤T-3 Cuando Q≤25, 5≤B≤Qx3 B≤T-5 Cuando se agrega cualquier hilo, B=0 | [ ! ]Q=M M8x1.0 M10x1.0 M12x1.0 M14x1.0 M15x1.0 M17x1.0 M20x1.0 M25x1.5 M30x1.5 M35x1.5 M40x1.5 [ NG ]No aplicable a 7, 9, 16 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MTSBRC12-[80-1000/1]-T[2-45/1]-Q[7,8,9]-S[2-40/1]-E[4-8/1] |
MTSBRC14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-45/1]-E[4-9/1] |
MTSBRC16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSBRC18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSBRC20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSBRC22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSBRC25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-112/1]-E[6-16/1] |
MTSBRC28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-133/1]-E[7-19/1] |
MTSBRC32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-168/1]-E[7-24/1] |
MTSBRC36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-168/1]-E[9-24/1] |
MTSBRC40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-203/1]-E[10-29/1] |
MTSBRC50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-273/1]-E[13-39/1] |
MTSBRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B0 |
MTSBRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B[3-24/1] |
MTSBRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B0 |
MTSBRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B[3-30/1] |
MTSBRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSBRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSBRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSBRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSBRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSBRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[0-45/1] |
MTSBRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSBRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
MTSBRD25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-C[5-60/1]-J[2-117/1]-B0 |
MTSBRD25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-C[5-60/1]-J[2-117/1]-B[3-51/1] |
MTSBRD28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[6-19/1]-C[5-60/1]-J[2-138/1]-B0 |
MTSBRD28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[6-19/1]-C[5-60/1]-J[2-138/1]-B[3-60/1] |
MTSBRD32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B0 |
MTSBRD32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B[3-75/1] |
MTSBRD36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B0 |
MTSBRD36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B[3-75/1] |
MTSBRD40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-210/1]-E[6-29/1]-C[5-60/1]-J[2-208/1]-B0 |
MTSBRD40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-210/1]-E[6-29/1]-C[5-60/1]-J[2-208/1]-B[3-90/1] |
MTSBRD50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-280/1]-E[6-39/1]-C[5-60/1]-J[2-278/1]-B0 |
MTSBRD50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-280/1]-E[6-39/1]-C[5-60/1]-J[2-278/1]-B[3-120/1] |
MTSRC12-[80-1000/1]-T[2-45/1]-Q[7,8,9]-S[2-40/1]-E[4-8/1] |
MTSRC14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-45/1]-E[4-9/1] |
MTSRC16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSRC18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSRC20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSRC22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSRC25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-112/1]-E[6-16/1] |
MTSRC28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-133/1]-E[7-19/1] |
MTSRC32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-168/1]-E[7-24/1] |
MTSRC36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-168/1]-E[9-24/1] |
MTSRC40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-203/1]-E[10-29/1] |
MTSRC50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-273/1]-E[13-39/1] |
MTSRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B0 |
MTSRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B[3-24/1] |
MTSRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B0 |
MTSRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B[3-30/1] |
MTSRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
MTSRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma del eje | Un extremo doble escalonado | Tipo | Tornillo de avance | Tipo de eje | Laminado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente