(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de avance - roscas rectas, derechas e izquierdas

Tornillos de avance - roscas rectas, derechas e izquierdas
  • Desengrasante

· Forma del eje: Recto
· Material del eje: ③Acero inoxidable 304
· Dirección del hilo: Rosca derecha e izquierda
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los husillos rectos, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tornillos de avance - Rectos: imagen relacionada
Tornillos de avance - Rectos: imagen relacionada
[ ! ] La porción roscada incompleta cerca del centro (80 mm) no es utilizable.
[ ! ] X = Y para tornillo derecho e izquierdo.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tornillo derecho e izquierdo
MTSW Acero al carbón 1045-
MTSBW(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L
MTSW10-456
■ Tornillo derecho e izquierdo
Número de parteMTSW, MTSBW(X) (Y)Tono P
TipoDL 1 mm de incremento
(Tornillo derecho e izquierdo) MTSW
MTSBW
10130~1000Cuando D = 10 a 14
50≤(X)≤460

Cuando D = 16 a 50
50≤(X)≤560

(X)=(Y)
(X)=(L-80)/2
(Y)=(L-80)/2
2
122
143
16130~12003
18150~12004
204
225
255
285
32200~12006
366
406
508

Modificaciones

Lead Screws - Straight:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBW10-[180-1000/1]
MTSBW12-[180-1000/1]
MTSBW14-[80-1000/1]
MTSBW16-[180-1200/1]
MTSBW18-[150-1200/1]
MTSBW20-[150-1200/1]
MTSBW22-[150-1200/1]
MTSBW25-[150-1200/1]
MTSBW28-[150-1200/1]
MTSBW32-[200-1200/1]
MTSBW36-[200-1200/1]
MTSBW40-[200-1200/1]
MTSBW50-[200-1200/1]
MTSW10-[180-1000/1]
MTSW12-[80-1000/1]
MTSW14-[180-1000/1]
MTSW16-[180-1200/1]
MTSW18-[150-1200/1]
MTSW20-[150-1200/1]
MTSW22-[150-1200/1]
MTSW25-[150-1200/1]
MTSW28-[150-1200/1]
MTSW32-[200-1200/1]
MTSW36-[200-1200/1]
MTSW40-[200-1200/1]
MTSW50-[200-1200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tema Nominal D
(Ø)
Pitch
(mm)
Longitud total del eje L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado102180 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado122180 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14380 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado163180 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado184150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado204150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado225150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado255150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado285150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado326200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado366200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado406200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado508200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno102180 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno12280 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno143180 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno163180 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno184150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno204150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno225150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno255150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno285150 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno326200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno366200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno406200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno508200 ~ 1200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del eje Recto Tipo Tornillo de avance Dirección de giro del tornillo Hilo derecho e izquierdo
Material Acero al carbón 1045 Tolerancia de sección de hilo incompleta Ninguno Tipo de eje Laminado