(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bajo costo y tipo común.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los collares del eje (tornillo de fijación), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | ||
Estándar | Compacto | Ancho | |||
SCCN | SCCJ | SCC | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | Recubrimiento de óxido negro | Tornillo de fijación 2 piezas |
PSCCN | PSCCJ | PSCC | Niquelado sin electrolítico | Tornillo de ajuste 2 piezas (Acero inoxidable) | |
SSCCN | SSCCJ | SSCC | Acero inoxidable 304 | — | |
SCCA | — | — | Aleación de aluminio 2017 | ||
SCCAW | — | — | Anodizado claro | ||
SCCAB | — | — | Anodizado negro |
Número de pieza | — | B |
SCCN12 | — | 10 |
D | B | D1 | d1 | Tornillo de ajuste M x longitud | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | Acero inoxidable 304 | Aleación de aluminio 2017 | |||||||||||||||
Recubrimiento de óxido negro | Niquelado sin electrolítico | — | — | Anodizado claro | Anodizado negro | |||||||||||||||||
Estándar | Compacto | Ancho | Estándar | Compacto | Ancho | Estándar | Compacto | Ancho | SCCN (estándar) | SCCJ (compacto) | SCC (Ancho) | PSCCN (estándar) | PSCCJ (compacto) | PSCC (ancho) | SSCCN (estándar) | SSCCJ (compacto) | SSCC (ancho) | SCCA (estándar) | SCCAW (estándar) | SCCAB (estándar) | ||
3- | 5 | — | 7 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 7 | — | — | 4.5 | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8 | 7 | — | — | 4.5 | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
4- | 5 | — | 8 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 8 | — | — | 5.5 | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8 | 8 | — | — | 5.5 | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
5- | 5 | — | 11 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 11 | — | 14 | 10 | — | 14 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
8 | 11 | — | 14 | 10 | — | 14 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
10 | 11 | — | — | 10 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
6- | 5 | — | 12 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 12 | — | 15 | 11 | — | 15 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | — | 15 | 11 | — | 15 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 12 | — | 16 | 11 | — | 16 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8- | 5 | — | 14 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 14 | — | — | 12 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8 | 14 | — | 16 | 12 | — | 13 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 14 | — | 18 | 12 | — | 13 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10- | 5 | — | 16 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 16 | — | — | 13 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8 | 16 | — | 18 | 13 | — | 16 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 16 | — | 20 | 13 | — | 16 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
12- | 5 | — | 19 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 20 | — | — | 15 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
8 | 20 | — | 22 | 15 | — | 20 | M5 × 4 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 20 | — | 26 | 15 | — | 20 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
12 | 20 | — | 26 | 15 | — | 20 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | |
13- | 5 | — | 20 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
8 | 22 | — | 22 | 18 | — | 20 | M5 × 4 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
10 | 22 | — | 26 | 18 | — | 20 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | |
12 | 22 | — | — | 18 | — | — | M5 × 4 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
15- | 5 | — | 22 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
8 | 24 | — | 25 | 20 | — | 24 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 24 | — | 25 | 20 | — | 24 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
12 | 24 | — | 28 | 20 | — | 24 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
16- | 8 | 26 | — | — | 22 | — | — | M5 × 4 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — |
10 | 26 | — | — | 22 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | |
12 | 26 | — | — | 22 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
15 | 26 | — | — | 22 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
18- | 10 | 32 | — | — | 27 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — |
12 | 32 | — | — | 27 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
15 | 32 | — | — | 27 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
20- | 6 | — | 27 | — | — | — | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
8 | — | 27 | — | — | 22.5 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | |
10 | 32 | — | 32 | 27 | — | 29 | M6 × 5 | — | M6 × 6 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
12 | 32 | — | 32 | 27 | — | 29 | M6 × 5 | — | M6 × 6 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
15 | 32 | — | 32 | 27 | — | 29 | M6 × 5 | — | M6 × 6 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
25- | 8 | — | 32 | — | — | 27.5 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
10 | — | 32 | — | — | 27.5 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | |
12 | 38 | — | 42 | 31 | — | 38 | M6 × 5 | — | M6 × 6 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | |
15 | 38 | — | 42 | 31 | — | 38 | M6 × 5 | — | M6 × 6 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | |
18 | 38 | — | 42 | 31 | — | 38 | M6 × 5 | — | M6 × 6 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
30- | 10 | — | 39 | — | — | 32.5 | — | — | M5 × 4 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
12 | — | 41 | — | — | 32.5 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | |
15 | 46 | — | — | 38 | — | — | M8 × 6 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
16 | — | — | 45 | — | — | 42 | — | — | M8 × 8 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | |
18 | 46 | — | — | 38 | — | — | M8 × 6 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
20 | 46 | — | 49 | 38 | — | 42 | M8 × 6 | — | M8 × 8 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
35- | 10 | — | 44 | — | — | 37.5 | — | — | M5 × 4 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
12 | — | 46 | — | — | 37.5 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | |
15 | 50 | — | — | 40 | — | — | M8 × 6 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
18 | 50 | — | — | 40 | — | — | M8 × 6 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
20 | 50 | — | 59 | 40 | — | 47 | M8 × 6 | — | M8 × 8 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
40- | 15 | — | 51 | — | — | 42.5 | — | — | M5 × 4 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
18 | — | 53 | — | — | 42.5 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | |
20 | 60 | — | 72 | 45 | — | 55 | M10 × 8 | — | M10 × 10 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | |
22 | 60 | — | 72 | 45 | — | 55 | M10 × 8 | — | M10 × 10 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
50- | 20 | 70 | — | — | 55 | — | — | M10 × 8 | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — |
22 | 70 | — | — | 55 | — | — | M10 × 8 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
25 | 70 | — | 79 | 55 | — | 65 | M10 × 8 | — | M10 × 10 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — |
D | C | Tolerancia D | ||||
Estándar | Compacto | Ancho | Estándar | Compacto | Ancho | |
3 | 0.2 | 0.2 | — | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | — |
4 | 0.2 | 0.2 | — | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | — |
5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.012/0 |
6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.012/0 |
8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.015/0 |
10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.015/0 |
12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
16 | 0.5 | — | — | +0.05/+0.01 | — | — |
18 | 0.5 | — | — | +0.05/+0.01 | — | — |
20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
30 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
35 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.025/0 |
40 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.025/0 |
50 | 1 | — | 1 | +0.05/+0.01 | — | +0.025/0 |
D | Diferencias de tamaño | Compacto | Estándar (P. 267) | |||
B (espesor) | D1 (OD) | B (espesor) | D1 (OD) | B (espesor) | D1 (OD) | |
3 | -1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 |
4 | -1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 |
5 | -1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 11 |
6 | -1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 12 |
8 | -1 | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 |
10 | -1 | 0 | 5 | 16 | 6 | 16 |
12 | -1 | -1 | 5 | 19 | 6 | 20 |
13 | -3 | -2 | 5 | 20 | 8 | 22 |
15 | -3 | -2 | 5 | 22 | 8 | 24 |
20 | -4 | -5 | 6 | 27 | 10 | 32 |
25 | -4 | -6 | 8 | 32 | 12 | 38 |
30 | -5 | -7 | 10 | 39 | 15 | 46 |
35 | -5 | -6 | 10 | 44 | 15 | 50 |
40 | -5 | -9 | 15 | 51 | 20 | 60 |
Número de pieza | Tamaños disponibles | ||||||
Tipo | D | SCCN | PSCCN | SSCCN | SCCA | SCCAW | SCCAB |
(Estándar) SCCN PSCCN SSCCN SCCA SCCAW SCCAB | 3 | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
13 | — | — | |||||
15 | |||||||
• Para SCCA, SCCAW y SCCAB, solo están disponibles los tamaños marcados con *. • Sin embargo, D18 no está disponible. • D50 a B20 corresponden solo a SCCN y SSCCN. | 16 | — | |||||
18, 20 | |||||||
25 | — | ||||||
30 | |||||||
35 | — | — | |||||
40 | — | ||||||
50 |
Número de pieza | B Selección | Tamaños disponibles | |||
Tipo | D | SCCJ | PSCCJ | SSCCJ | |
(compacto) SCCJ PSCCJ SSCCJ | 3 | 5 | — | — | |
4 | — | ||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
13 | — | ||||
15 | |||||
20 | 6 | ||||
8 | |||||
25 | 8 | ||||
10 | |||||
30 | 10 | ||||
12 | |||||
35 | 10 | ||||
12 | |||||
40 | 15 | ||||
18 |
Número de pieza | Tamaños disponibles | |||
Tipo | DH7 | SCC | PSCC | SSCC |
(Ancho) SCC PSCC SSCC | 5 | |||
6 | ||||
— | — | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
Las dimensiones B con * corresponden solo a SCC. | 13 | — | — | |
15 | ||||
— | — | |||
[ ! ]El achaflanado de 30° no está disponible para los tipos ancho D5 y D6. (D1 = d1) | 20 | |||
25 | ||||
30 | ||||
— | — | |||
35 | — | — | ||
40 | — | — | ||
50 | — | — |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Aplicaciones | Método de fijación | |||
---|---|---|---|---|
Tornillo de ajuste (Tornillos de fijación x2) | Abrazadera de una pieza (Con tornillo de fijación) | Abrazadera de dos piezas (Tornillos de fijación x2) | Palanca de sujeción | |
Es más delgado que el tipo ranurado. | Evita daños en el eje por el tipo de sujeción. | Es adaptable, ideal para mantenimiento. Evite daños al eje debido a la fijación. | Ideal para lugares donde la instalación es frecuente. | |
Aplicacion General | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos |
![]() Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc. | ||||
Fijación de rodamientos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — | — |
![]() Sujeción del aro interior del rodamiento. | ||||
Instalación de otras piezas. | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — |
![]() Las piezas se pueden unir como placas. | ||||
Soporte de sensores | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos |
![]() Compatible con paso de orificios de sensores. | ||||
Tapones de carrera de uretano | — | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — |
![]() Reduce los daños y el ruido. |
Tipo | Sujeción con un solo toque | Cierre a presión | Retenedor de eje roscado |
---|---|---|---|
Aplicaciones | ![]() Fácil, rápido de instalar y quitar | ![]() Sujeción del eje a presión | ![]() Fijación del eje tipo tornillo |
Referencia | ![]() | ![]() | ![]() |
Ver modelos aquí | Ver modelos aquí | Ver modelos aquí |
Método de Sujeción | Tornillo opresor | Características | Estándar | Máquinado de los barrenos | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente