(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La utilización del orificio de montaje en el lateral facilita el montaje del soporte del sensor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
Estándar | Compacto | |||
SCJS | SCJSJ | Acero al carbono 1045 | Recubrimiento de óxido negro | Tornillo de cabeza hexagonal 1 pieza |
PSCJS | PSCJSJ | Niquelado sin electrolítico | Tornillo de cabeza hexagonal 1 pieza (Acero inoxidable) | |
SSCJS | SSCJSJ | Acero inoxidable 304 | — |
Número de pieza |
SCJS10 SCJSJ8 |
D | B | D1 | M (grueso) | d | R | W | X | Y | Z | M1 (Gruesa) | Y1 | P | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | Acero inoxidable 304 equivalente | ||||||||||||||||
Recubrimiento de óxido negro | Niquelado sin electrolítico | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | SCJS (Estándar) | SCJSJ (compacto) | PSCJS (Estándar) | PSCJSJ (compacto) | SSCJS (Estándar) | SSCJSJ (compacto) | |
8 | 10 | 6 | 25 | 22 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1.5 | 1.5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 to 9 | 9 | M3 | M3 | 8 | 7 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 10 | 6 | 30 | 25 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 to 10 | 9 | M4 | M3 | 10 | 8 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 10 | 6 | 30 | 25 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 9 to 10 | 9 | M4 | M3 | 10 | 9 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 10 | — | 30 | — | M4 | — | 4.5 | — | 3.75 | — | 1.5 | — | 10 | — | 5 | — | 9 to 10 | — | M4 | — | 10 | — | 10 | — | ● | — | ● | — | — | — |
15 | 10 | 8 | 34 | 30 | M4 | M3 | 4.5 | 3.4 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 10 to 12 | 11 | M4 | M3 | 12 | 11 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
15 A | 10 | — | 34 | — | M4 | — | 4.5 | — | 3.75 | — | 1.5 | — | 11.5 | — | 6 | — | 10 to 12 | — | M5 | — | 12 | — | 12 | — | ● | — | ● | — | ● | — |
16 | 10 | 8 | 35 | 30 | M5 | M3 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 12 | 11.5 | 6 | 3 | 11 to 12 | 11 | M5 | M3 | 12 | 11.5 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 A | 10 | — | 35 | — | M5 | — | 5.5 | — | 4.5 | — | 1.5 | — | 12 | — | 6 | — | 11 to 12 | — | M4 | — | 12 | — | 12 | — | ● | — | ● | — | ● | — |
20 A | 10 | — | 40 | — | M5 | — | 5.5 | — | 4.5 | — | 1.5 | — | 14 | — | 7 | — | 13 | — | M4 | — | 14 | — | 12 | — | ● | — | ● | — | ● | — |
20 | 10 | 8 | 40 | 35 | M5 | M3 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | M5 | M4 | 14 | 13.5 | 14 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 12 | 10 | 45 | 42 | M5 | M4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 7 | 5 | 16 to 18 | 16.5 | M5 | M4 | 17 | 16.5 | 16 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 A | 12 | — | 45 | — | M5 | — | 5.5 | — | 4.5 | — | 1.5 | — | 17 | — | 7 | — | 16 to 18 | — | M4 | — | 17 | — | 12 | — | ● | — | ● | — | ● | — |
30 | 15 | 12 | 55 | 50 | M6 | M5 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 18 to 20 | 20 | M6 | M4 | 20 | 19 | 20 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D | Diferencias de tamaño | Compacto | Estándar (P. 253) | |||
B (espesor) | D1 (OD) | B (espesor) | D1 (OD) | B (espesor) | D1 (OD) | |
8 | -4 | -3 | 6 | 22 | 10 | 25 |
10 | -4 | -5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
12 | -4 | -5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
15 | -2 | -4 | 8 | 30 | 10 | 34 |
16 | -2 | -5 | 8 | 30 | 10 | 35 |
20 | -2 | -5 | 8 | 35 | 10 | 40 |
25 | -2 | -3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
30 | -3 | -5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
Número de pieza | Tamaños disponibles | |||
Estándar, abrazadera | ||||
Tipo | D | SCJS | PSCJS | SSCJS |
Estándar Tipo de abrazadera SCJS PSCJS SSCJS | 8 | |||
10 | ||||
12 | ||||
13 | — | |||
15 | ||||
15 A | ||||
16 | ||||
16 A | ||||
20 A | ||||
20 | ||||
25 | ||||
25 A | ||||
30 |
Número de pieza | Tamaños disponibles | |||
Compacto, abrazadera | ||||
Tipo | D | SCJSJ | PSCJSJ | SSCJSJ |
Compacto Tipo de abrazadera SCJSJ PSCJSJ SSCJSJ | 8 | |||
10 | ||||
12 | ||||
15 | — | |||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Aplicaciones | Método de fijación | |||
---|---|---|---|---|
Tornillo de ajuste (Tornillos de fijación x2) | Abrazadera de una pieza (Con tornillo de fijación) | Abrazadera de dos piezas (Tornillos de fijación x2) | Palanca de sujeción | |
Es más delgado que el tipo ranurado. | Evita daños en el eje por el tipo de sujeción. | Es adaptable, ideal para mantenimiento. Evite daños al eje debido a la fijación. | Ideal para lugares donde la instalación es frecuente. | |
Aplicacion General | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos |
![]() Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc. | ||||
Fijación de rodamientos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — | — |
![]() Sujeción del aro interior del rodamiento. | ||||
Instalación de otras piezas. | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — |
![]() Las piezas se pueden unir como placas. | ||||
Soporte de sensores | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos |
![]() Compatible con paso de orificios de sensores. | ||||
Tapones de carrera de uretano | — | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — |
![]() Reduce los daños y el ruido. |
Tipo | Sujeción con un solo toque | Cierre a presión | Retenedor de eje roscado |
---|---|---|---|
Aplicaciones | ![]() Fácil, rápido de instalar y quitar | ![]() Sujeción del eje a presión | ![]() Fijación del eje tipo tornillo |
Referencia | ![]() | ![]() | ![]() |
Ver modelos aquí | Ver modelos aquí | Ver modelos aquí |
Posicionador y soporte de sensor
Método de Sujeción | Abrazadera de una pieza | Características | Con agujeros laterales | Máquinado de los barrenos | 2 barrenos |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente