(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Forma en D, con palanca de ajuste y cuña.

Collares para eje - Forma en D, con palanca de ajuste y cuña.
  • Descuento por volumen

La integración con la palanca de sujeción elimina las herramientas de sujeción y se da cuenta de la aceleración del cambio

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Collares de eje: tipo de bloqueo de inserción, tipo de montaje lateral, mango largo: imagen relacionada
· Materiales
TipoCollar del ejePalanca de sujeciónHilos de palancaCuña
EstándarMiniatura[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material
SCWDSCWDMEquivalente al acero bajo en carbón 1045Recubrimiento de óxido negroZinc
Fundido a presión
Acabado al hornoAcero al carbono 1214LCromado negroC3604 o equivalente
PSCWDPSCWDMEquivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolítico
SSCWDSSCWDMAcero inoxidable 304 equivalenteAcero inoxidable 303
[ ! ] Detalles de la palanca de sujeción >>P. 2-1139 detalles de la palanca de sujeción en miniatura >>P. 2-1141
 

Especificaciones

Número de piezaColor de palanca
SCWD12
SSCWDM16

B
S
Número de piezaColor de palancaBD1MM1P1Y1RXYCestándar
TipoD

Palanca estándar
SCWD
PSCWD
SSCWD


SCWDM
PSCWDM
SSCWDM
10M
(Naranja)
B
(negro)
S
(Gris plateado)
14284M418748.54.511CLDF# (CLFS#) 4-7-M/B/S
1214284M418849.5411CLDF# (CLFS#) 4-7-M/B/S
1514324M4209.54115.511CLDF# (CLFS#) 4-7-M/B/S
Miniatura
estándar
1614345M422104.511.5612CLDF# (CLFS#) 5-7-M/B/S
2014405M525134.513.5812CLDF# (CLFS#) 5-7-M/B/S
2514455M52914.54.516912CLDF# (CLFS#) 5-7-M/B/S
3014525M530194.518.511.512CLDF# (CLFS#) 5-7-M/B/S
[!] Las palancas entre () son aplicables a SSCWD# (productos de acero inoxidable). [!] C (chaflanes OD / ID) será 1.0 para D30.
[ ! ] Tabla comparativa de espesor/OD
DVariación de dimensionesCuñaEstándar (P. 249)
B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)
10-4-714281835
12-4-1214281840
15-4-1214321844
16-4-1214341844
20-4-814401848
25-4-1514451860
30-4-1814521870

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDSCWD
SCWDM
PSCWD
PSCWDM
SSCWD
SSCWDM

Palanca estándar
SCWD
PSCWD
SSCWD


SCWDM
PSCWDM
SSCWDM
10   
12   
15   
Palanca en miniatura16   
20   
25   
30   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCWD10-B
PSCWD10-M
PSCWD10-S
PSCWD12-B
PSCWD12-M
PSCWD12-S
PSCWD15-B
PSCWD15-M
PSCWD15-S
PSCWD16-B
PSCWD16-M
PSCWD16-S
PSCWD20-B
PSCWD20-M
PSCWD20-S
PSCWD25-B
PSCWD25-M
PSCWD25-S
PSCWD30-B
PSCWD30-M
PSCWD30-S
PSCWDM10-B
PSCWDM10-M
PSCWDM10-S
PSCWDM12-B
PSCWDM12-M
PSCWDM12-S
PSCWDM15-B
PSCWDM15-M
PSCWDM15-S
PSCWDM16-B
PSCWDM16-M
PSCWDM16-S
PSCWDM20-B
PSCWDM20-M
PSCWDM20-S
PSCWDM25-B
PSCWDM25-M
PSCWDM25-S
PSCWDM30-B
PSCWDM30-M
PSCWDM30-S
SCWD10-B
SCWD10-M
SCWD10-S
SCWD12-B
SCWD12-M
SCWD12-S
SCWD15-B
SCWD15-M
SCWD15-S
SCWD16-B
SCWD16-M
SCWD16-S
SCWD20-B
SCWD20-M
SCWD20-S
SCWD25-B
SCWD25-M
SCWD25-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Tipo de palanca Color de palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm52 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm52 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm52 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm52 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm52 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm52 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm32 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)

Cargando…

Información de Soporte

Características del mecanismo de cuña

  • Los tornillos tiran de una cuña y se sujeta el eje; esta estructura requiere menos fuerza para apretar. Buena eficiencia en el trabajo; adecuado para su uso en ajustes de posicionamiento frecuentes como aplicaciones de guía de ancho. La cuña para "tipo palanca de sujeción" está fabricada en latón y no daña los ejes.

Haga clic aquí para obtener referencias de fijación.

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Cuña Características Con palanca de sujeción / Corte en D Ancho(mm/pulgadas) 14 mm
Ancho Tipo compacto Máquinado de los barrenos Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm