(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas del goniómetro [motorizado] - Engranaje helicoidal - Negro (GMPG)

Etapas del goniómetro [motorizado] - Engranaje helicoidal - Negro (GMPG)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Este tipo de etapas de goniómetro viene en una variedad de opciones de tamaño y distancia de trabajo (altura del centro de rotación).
Las opciones para la altura del centro de rotación son las siguientes: Eje único: 40,50,60,75,100,125. Doble eje: 40, 50, 75, 100.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Etapas del goniómetro [motorizado] - Engranaje helicoidal - Tamaño de la superficie del escenario 40 sq., 60 sq .: Imagen relacionada
Etapas del goniómetro [motorizado] - Engranaje helicoidal - Tamaño de la superficie del escenario 40 sq., 60 sq .: Imagen relacionada


[M] Material: aleación de aluminio
[S] S Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorio GMPG40/GMPWG40: SCB3-6 (4 piezas)
GMPG60/GMPWG60: SCB4-10 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parteSensorCable
GMPG40-40LN

 

Motor paso a paso de 2 fases

Número de parteSensorMotor*3Cable*4Estándares MecánicosEstándares de exactitudNotas
TipoNo.Posición de la cubiertaMesa
Tamaño
Distancia de viajePesoCapacidad de cargaAltura de la etapaAltura de rotación
Centro
Desplazamiento del centro de rotaciónResolución*5Max. VelocidadRepetibilidadMovimiento perdido*6ReacciónRigidez de momento ("/ N • cm)Relaciones de transmisiónMotor MolelMolel de controlador o controlador
Superior / InferiorEje superiorEje inferiorEje superiorEje inferiorMitad superiorMitad inferior
GMPG
(1 eje)
40-40L*1

R*2
TPN40 × 40 mm± 8°0.4 kg3 kgf
(29.4 N)
20 ± 0.2 mm40 ± 0.2 mm0,01 mm0.0075°15 ° / seg± 0.01°0.02°0.01°Paso 1.3
Guiñada 1.16
Roll 0.27
1/240PKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
40-60± 6°60 ± 0.2 mm15 ° / seg
60-5060 × 60 mm± 10°0,5 kg5 kgf
(49 N)
25 ± 0.2 mm50 ± 0.2 mm0.01125°22.5 ° / seg± 0.006°Paso 0.3
Guiñada 0.1
Roll 0.11
1/160
60-75± 8°75 ± 0.2 mm0.0080°16 ° / seg1/225
60-100± 6°100 ± 0.2 mm0.006164°12.5 ° / seg1/292
60-125± 5°125 ± 0.2 mm0.005°10 ° / seg1/360
GMPWG
(2 ejes)
40-4040 × 40 mm± 8° / ± 6°0.8 kg2.5 kgf
(24.5 N)
40 ± 0,4 mm40 ± 0,4 mm0.0075°15 ° / seg± 0.01°Paso 1,57
Guiñada 2.32
Rollo 1.57
1/240
60-5060 × 60 mm± 10° / ± 8°1 kg4,5 kgf
(44.1N)
50 ± 0.4 mm50 ± 0.4 mm0.01125°0.0080°22.5 ° / seg16 ° / seg± 0.006°Paso 0.41
Guiñada 0.2
Roll 0.41
1/1601/225
60-75± 8° / ± 6°75 ± 0.4 mm0.0080°0.006164°16 ° / seg12.5 ° / seg1/2251/292
60-100± 6° / ± 5°100 ± 0,4 mm0.006164°0.005°12.5 ° / seg10 ° / seg1/2921/360


Motor paso a paso de 5 fases

Número de parteSensorMotor*3Cable*4Estándares MecánicosEstándares de exactitudNotas
TipoNo.Posición de la cubiertaMesa
Tamaño
Distancia de viajePesoCapacidad de cargaAltura de la etapaAltura de rotación
Centro
Desplazamiento del centro de rotaciónResolución*5Max. VelocidadRepetibilidadMovimiento perdido*6ReacciónRigidez de momento ("/ N • cm)Relaciones de transmisiónMotor MolelMolel de controlador o controlador
Superior / InferiorEje superiorEje inferiorEje superiorEje inferiorMitad superiorMitad inferior
GMPG
(1 eje)
40-40L*1

R*2
Sin personajeN40 × 40 mm± 8°0.4 kg3 kgf
(29.4 N)
20 ± 0.2 mm40 ± 0.2 mm0,01 mm0.003 °15 ° / seg± 0.005°0.01°0.01°Paso 1.30
Guiñada 1.16
Roll 0.27
1/240C005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado

Paso completo / medio: SD5107P3-A22
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Microstepping: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Controlador dedicado:
Consulte la serie "MSCTL"
40-60± 6°60 ± 0.2 mm15 ° / seg
60-5060 × 60 mm± 10°0,5 kg5 kgf
(49 N)
25 ± 0.2 mm50 ± 0.2 mm0.0045 °22.5 ° / seg± 0.003°Paso 0.3
Guiñada 0.1
Roll 0.11
1/160
60-75± 8°75 ± 0.2 mm0.0032 °16 ° / seg1/225
60-100± 6°100 ± 0.2 mm0.002466 °12.5 ° / seg1/292
60-125± 5°125 ± 0.2 mm0.002 °10 ° / seg1/360
GMPWG
(2 ejes)
40-4040 × 40 mm± 8° / ± 6°0.8 kg2.5 kgf
(24.5 N)
40 ± 0,4 mm40 ± 0,4 mm0.003 °15 ° / seg± 0.005°Paso 1,57
Guiñada 2.32
Rollo 1.57
1/240
60-5060 × 60 mm± 10° / ± 8°1 kg4,5 kgf
(44.1N)
50 ± 0.4 mm50 ± 0.4 mm0.0045 °0.0032 °22.5 ° / seg16 ° / seg± 0.003°Paso 0.41
Guiñada 0.2
Roll 0.41
1/1601/225
60-75± 8° / ± 6°75 ± 0.4 mm0.0032 °0.002466 °16 ° / seg12.5 ° / seg1/2251/292
60-100± 6° / ± 5°100 ± 0,4 mm0.002466 °0.002 °12.5 ° / seg10 ° / seg1/2921/360

* 1. Posición de la opción "L": el sensor está montado en el lado izquierdo del escenario (visto desde el lado del motor)
* 2. Posición de la opción "R": el sensor está montado en el lado derecho del escenario (visto desde el lado del motor)
* 3. El controlador del motor no está incluido. Se vende por separado. Consulte Controlador de entrada de CC de 24 V (MSDR) .
* 4. El cable se vende por separado. Consulte el cable principal entre el escenario y el controlador / controlador (MSCB) .
* 5. Este valor está en Full Step.
* 6. "Movimiento perdido" es el valor que es similar a "Repetibilidad bidireccional". Consulte "Datos técnicos sobre etapas motorizadas" para obtener más información.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GMPG40-40-L-N
GMPG40-40-R-N
GMPG40-60-L-N
GMPG40-60-R-N
GMPG60-50-L-N
GMPG60-50-R-N
GMPG60-75-L-N
GMPG60-75-R-N
GMPG60-100-L-N
GMPG60-100-R-N
GMPG60-125-L-N
GMPG60-125-R-N
GMPWG40-40-L-N
GMPWG40-40-R-N
GMPWG60-50-L-N
GMPWG60-50-R-N
GMPWG60-75-L-N
GMPWG60-75-R-N
GMPWG60-100-L-N
GMPWG60-100-R-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSResolución mínima (ángulo)
(deg)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Carga permisible
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Selección de sensor
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00340405~3029.440L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00340405~3029.440R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00340405~3029.460L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00340405~3029.460R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0045606030.1~504950L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0045606030.1~504950R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0032606030.1~504975L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0032606030.1~504975R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0025606030.1~5049100L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0025606030.1~5049100R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.002606030.1~5049125L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.002606030.1~5049125R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00340405~3024.540L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00340405~3024.540R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0045/0.0032606030.1~5044.150L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0045/0.0032606030.1~5044.150R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0032/0.0025606030.1~5044.175L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0032/0.0025606030.1~5044.175R (invertido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0025/0.002606030.1~5044.1100L (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0025/0.002606030.1~5044.1100R (invertido)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones comunes
TipoGMPGGMPBWG
Número de ejes1 eje2 ejes
Número40-4040-6060-5060-7560-10060-12540-4060-5060-7560-100
Tornillo de alimentaciónEngranaje de tornillo (1/240)Engranaje de tornillo
(1/160)
Engranaje de tornillo
(1/225)
Engranaje de tornillo
(1/292)
Engranaje de tornillo
(1/360)
Engranaje de tornillo
(1/240)
Parte superior: Engranaje de tornillo (1/160)
Fondo: Engranaje de tornillo (1/225)
Parte superior: Engranaje de tornillo (1/225)
Fondo: Engranaje de tornillo (1/292)
Parte superior: Engranaje de tornillo (1/292)
Fondo: Engranaje helicoidal (1/360
GuíaGuías para rodillos cruzados
altura del escenario20±0.2 mm25±0.2 mm40±0.4 mm50±0.4 mm
Altura de rotación
Centro
40±0.2 mm60±0.2 mm50±0.2 mm75±0.2 mm100±0.2 mm125±0.2 mm40±0.4 mm50±0.4 mm75±0.4 mm100±0.4 mm
Desviación del centro de rotación0,01 mm o menos
Resolución
(Legumbres)
Mitad superior en modo paso completo≈0.003°≈0.0045°≈0.0032°≈0.0025°≈0.002°≈0.003°≈0.0045°≈0.0032°≈0.0025°
Mitad inferior en modo de paso completo≈0.0032°≈0.0025°≈0.002°
MAX
Velocidad rotacional máx. (rpm)
Mitad superior15°/seg[5khz]15°/seg[5khz]22,5°/seg[5khz]16°/seg[5khz]12,5°/seg[5khz]10°/seg[5khz]15°/seg[5khz]22,5°/seg[5khz]16°/seg[5khz]12,5°/seg[5khz]
Fondo
Medio
16°/seg[5khz]12,5°/seg[5khz]10°/seg[5khz]
Repetibilidad de posicionamiento±0,005° o menos±0,003° o menos±0,005° o menos
Capacidad de carga29.4 N49 N24.5 N44.1 N
Movimiento perdido0,01° o menos

[Motorizado] Platinas de goniómetro - engranaje helicoidal - tamaño de superficie de platina 40 cuadrados, 60 cuadrados: imagen relacionada
( Referencia de control de temporización de inicio )

 

Información básica

Tipo Etapas del goniómetro Motor, características del motor Motor paso a paso de 5 fases Material Aluminio
Guía Rodillo cruzado Métodos de alimentación de mesa Engranaje de tornillo Tratamiento de superficies Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Sensores Límite + Inicio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico