(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas del goniómetro [motorizado] - Tornillo de bola (GMPBG)

Etapas del goniómetro [motorizado] - Tornillo de bola (GMPBG)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Etapas de goniómetro adecuadas para ser impulsadas repetidamente en ángulos finos.
Las opciones para la altura del centro de rotación son las siguientes: Eje único: 70,96,122. Doble eje: 70, 96.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Después del 1 de noviembre de 2018, habrá algunos ligeros cambios en las especificaciones del sensor fotográfico para GMPBG60, GMPBWG60.
    [Tipo actual] EE-SX4134 → [Nuevo tipo] EE-SX4320

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tamaño de la superficie del escenario: 60 x 60
[Motorizado] Etapas del goniómetro - husillo de bolas - tamaño de la superficie de la etapa 70 cuadrados: imagen relacionada
[! ] Consulte los datos CAD para conocer las dimensiones detalladas.
[! ] La posición de la tapa del sensor que se muestra en el diagrama es L (estándar).
[M] Material: Aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficies: Anodizado negro
[A] Accesorio SCB4-10 , 4 piezas
Tamaño de la superficie del escenario: 70 x 70
[Motorizado] Etapas del goniómetro - husillo de bolas - tamaño de la superficie de la etapa 70 cuadrados: imagen relacionada
[Motorizado] Etapas del goniómetro - husillo de bolas - tamaño de la superficie de la etapa 70 cuadrados: imagen relacionada
[! ] Consulte los datos CAD para conocer las dimensiones detalladas.
[! ] La posición de la tapa del sensor que se muestra en el diagrama es L (estándar).
[M] Material: Aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficies: Anodizado claro
[A] Accesorio SCB4-8 , 4 piezas

Especificaciones

Número de parte-Sensor-Cable
GMPBG70-70-LA-N
 

Motor paso a paso de 2 fases

Número de parteSensorMotor*3Cable*4Estándares MecánicosEstándares de exactitudNota
TipoNo.Posición de la cubiertaMesa
Tamaño
Distancia de viajePesoCapacidad de cargaAltura de la etapaAltura del centro de rotaciónDesplazamiento del centro de rotaciónResolutiion*5Max. VelocidadRepetibilidadMovimiento perdido*6Rigidez de momento ("/ N • cm)Motor MolelMolel de controlador o controlador
Superior / InferiorEje superiorEje inferiorEje superiorEje inferior
GMPBG
(1 eje)
60-50L*1

R*2
TPN60 × 60 mm± 8.5°0,5 kg5 kgf
(49 N)
25 ± 0.2 mm50 ± 0.2 mm0,01 mm≈ 0.0053 °31.5 ° / seg± 0.002 °0.006 ° Paso 0.3
Guiñada 0.10
Roll 0.11
PKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
60-75± 5.5°75 ± 0.2 mm≈ 0.0035 °21 ° / seg
60-100± 5°100 ± 0.2 mm≈ 0.0028 °16.5 ° / seg
60-125± 4°125 ± 0.2 mm≈ 0.0023 °13.5 ° / seg
GMPBWG
(2 ejes)
60-5060 × 60 mm± 8.5° / ± 5.5°1,0 kg4,5 kgf
(39.2 N)
50 ± 0.4 mm50 ± 0.4 mm-≈ 0.0053°≈ 0.0035°31.5 ° / seg21 ° / segPaso 0.41
Yaw 0.20
Roll 0.41
60-75± 5.5° / ± 5°75 ± 0.4 mm≈ 0.0035°≈ 0.0028°21 ° / seg16.5 ° / seg
60-100± 5° / ± 4°100 ± 0,4 mm≈ 0.0028°≈ 0.0023°16.5 ° / seg13.5 ° / seg


Motor paso a paso de 5 fases

Número de parteSensorMotor*3Cable*4Estándares MecánicosEstándares de exactitudNota
TipoNo.Posición de la cubiertaMesa
Tamaño
Distancia de viajePesoCapacidad de cargaAltura de la etapaAltura del centro de rotaciónDesplazamiento del centro de rotaciónResolutiion*5Max. VelocidadRepetibilidadMovimiento perdido*6Rigidez de momento ("/ N • cm)Motor MolelMolel de controlador o controlador
Superior / InferiorEje superiorEje inferiorEje superiorEje inferior
GMPBG
(1 eje)
60-50L*1

R*2
Sin personajeN60 × 60 mm± 8.5°0,5 kg5 kgf
(49 N)
25 ± 0.2 mm50 ± 0.2 mm0,01 mm≈ 0.0021 °31.5 ° / seg± 0.001 °0.003 ° Paso 0.3
Guiñada 0.10
Roll 0.11
C005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado

Paso completo / medio: SD5107P3-A22
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Microstepping: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Controlador dedicado:
Consulte la serie "MSCTL"
60-75± 5.5°75 ± 0.2 mm≈ 0.0014 °21 ° / seg
60-100± 5°100 ± 0.2 mm≈ 0.0011 °16.5 ° / seg
60-125± 4°125 ± 0.2 mm≈ 0.0009 °13.5 ° / seg
GMPBWG
(2 ejes)
60-5060 × 60 mm± 8.5° / ± 5.5°1,0 kg4,5 kgf
(39.2 N)
50 ± 0.4 mm50 ± 0.4 mm-≈ 0.0021°≈ 0.0014°31.5 ° / seg21 ° / segPaso 0.41
Yaw 0.20
Roll 0.41
60-75± 5.5° / ± 5°75 ± 0.4 mm≈ 0.0014°≈ 0.0011°21 ° / seg16.5 ° / seg
60-100± 5° / ± 4°100 ± 0,4 mm≈ 0.0011°≈ 0.0009°16.5 ° / seg13.5 ° / seg

* 1. Posición de la opción "L": el sensor está montado en el lado izquierdo del escenario (visto desde el lado del motor)
* 2. Posición de la opción "R": el sensor está montado en el lado derecho del escenario (visto desde el lado del motor)
* 3. El controlador del motor no está incluido. Se vende por separado. Consulte Controlador de entrada de CC de 24 V (MSDR) .
* 4. El cable se vende por separado. Consulte el cable principal entre el escenario y el controlador / controlador (MSCB) .
* 5. Este valor está en Full Step.
* 6. "Movimiento perdido" es el valor que es similar a "Repetibilidad bidireccional". Consulte "Datos técnicos sobre etapas motorizadas" para obtener más información.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GMPBG60-50-L-N
GMPBG60-50-R-N
GMPBG60-75-L-N
GMPBG60-75-R-N
GMPBG60-100-L-N
GMPBG60-100-R-N
GMPBG60-125-L-N
GMPBG60-125-R-N
GMPBG70-70-LA-N
GMPBG70-70-LB-N
GMPBG70-70-LC-N
GMPBG70-70-RA-N
GMPBG70-70-RB-N
GMPBG70-70-RC-N
GMPBG70-96-LA-N
GMPBG70-96-LB-N
GMPBG70-96-LC-N
GMPBG70-96-RA-N
GMPBG70-96-RB-N
GMPBG70-96-RC-N
GMPBG70-122-LA-N
GMPBG70-122-LB-N
GMPBG70-122-LC-N
GMPBG70-122-RA-N
GMPBG70-122-RB-N
GMPBG70-122-RC-N
GMPBWG60-50-L-N
GMPBWG60-50-R-N
GMPBWG60-75-L-N
GMPBWG60-75-R-N
GMPBWG60-100-L-N
GMPBWG60-100-R-N
GMPBWG70-70-LA-N
GMPBWG70-70-LB-N
GMPBWG70-70-LC-N
GMPBWG70-70-RA-N
GMPBWG70-70-RB-N
GMPBWG70-70-RC-N
GMPBWG70-96-LA-N
GMPBWG70-96-LB-N
GMPBWG70-96-LC-N
GMPBWG70-96-RA-N
GMPBWG70-96-RB-N
GMPBWG70-96-RC-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSResolución mínima (ángulo)
(deg)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Tratamiento de superficies Carga permisible
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Selección de sensor
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00216060Anodizado negro4950L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00216060Anodizado negro4950R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00146060Anodizado negro4975L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00146060Anodizado negro4975R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00116060Anodizado negro49100L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00116060Anodizado negro49100R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00096060Anodizado negro49125L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00096060Anodizado negro49125R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00157070Anodizado claro4970LA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00157070Anodizado claro4970LB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00157070Anodizado claro4970LC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00157070Anodizado claro4970RA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00157070Anodizado claro4970RB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00157070Anodizado claro4970RC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00117070Anodizado claro4996LA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00117070Anodizado claro4996LB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00117070Anodizado claro4996LC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00117070Anodizado claro4996RA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00117070Anodizado claro4996RB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00117070Anodizado claro4996RC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00097070Anodizado claro49122LA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00097070Anodizado claro49122LB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00097070Anodizado claro49122LC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00097070Anodizado claro49122RA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00097070Anodizado claro49122RB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00097070Anodizado claro49122RC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0021/0.00146060Anodizado negro44.150L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0021/0.00146060Anodizado negro44.150R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0014/0.00116060Anodizado negro44.175L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0014/0.00116060Anodizado negro44.175R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0011/0.00096060Anodizado negro44.1100L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0011/0.00096060Anodizado negro44.1100R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0015/0.00117070Anodizado claro39.270LA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0015/0.00117070Anodizado claro39.270LB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0015/0.00117070Anodizado claro39.270LC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0015/0.00117070Anodizado claro39.270RA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0015/0.00117070Anodizado claro39.270RB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0015/0.00117070Anodizado claro39.270RC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0011/0.00097070Anodizado claro39.296LA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0011/0.00097070Anodizado claro39.296LB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0011/0.00097070Anodizado claro39.296LC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0011/0.00097070Anodizado claro39.296RA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0011/0.00097070Anodizado claro39.296RB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.0011/0.00097070Anodizado claro39.296RC
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSResolución mínima (ángulo)
(deg)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Tratamiento de superficies Carga permisible
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Selección de sensor

Cargando…

  1. 1

Más información

Tamaño de la superficie del escenario: 60 x 60

Etapas del goniómetro [motorizado] - Tornillo de bola - Tamaño de la superficie del escenario 70 sq .: Imagen relacionada
Etapas del goniómetro [motorizado] - Tornillo de bola - Tamaño de la superficie del escenario 70 sq .: Imagen relacionada
TipoGMPBGGMPBWG
Numero de ejes1 eje2 ejes
No.60-5060-7560-10060-12560-5060-7560-100
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø6
GuíaGuías para rodillos cruzados
Altura de la etapa25 ± 0.2 mm50 ± 0.4 mm
Altura del centro de rotación50 ± 0.2 mm75 ± 0.2 mm100 ± 0.2 mm125 ± 0.2 mm50 ± 0.4 mm75 ± 0.4 mm100 ± 0,4 mm
Desplazamiento del centro de rotación0,01 mm o menos-
Resolución
(Legumbres)
Mitad superior en modo de paso completo≈0.0021°≈0.0014°≈0.0011°≈0.0009°≈0.0021°≈0.0014°≈0.0011°
Mitad inferior en modo de paso completo≈0.0014°≈0.0011°≈0.0009°
MAX
Velocidad
Mitad superior31.5 ° / seg [15khz]21 ° / seg [15 kHz]16.5 ° / seg [15khz]13.5 ° / seg [15khz]31.5 ° / seg [15khz]21 ° / seg [15 kHz]16.5 ° / seg [15khz]
Mitad inferior21 ° / seg [15 kHz]16.5 ° / seg [15khz]13.5 ° / seg [15khz]
Repetibilidad de posicionamiento± 0.001 ° o menos
Capacidad de carga49N39.2N
Movimiento perdido0.003 ° o menos
■ Especificaciones eléctricas
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.)
Número de parteC005C-90215P
Ángulo de paso0.72°
ConectorNúmero de parteHR10A-10J-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
Conector de receptáculo compatibleHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de posición inicial (ORG1)Provisto
Sensor de origen de hendidura (ORG2)-
Número de parteSensor de fotomicro: EE-SX4320 (OMRON Corporation)
Tensión de alimentaciónDC5~24V ±10%
Consumo actual60 mA o menos
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 5-24 V CC, 8 mA o menos
Voltaje residual 0.3 V o menos (cuando la corriente de carga es 12 mA)
Lógica de salidaDetección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]Los sensores con número de pieza EE-SX4134 serán descontinuados y reemplazados por productos de próxima generación con el número de pieza EE-SX4320 a partir de noviembre de 2018.

Tamaño de la superficie de la etapa: 70 x 70

Etapas del goniómetro [motorizado] - Tornillo de bola - Tamaño de la superficie del escenario 70 sq .: Imagen relacionada
■ Especificaciones comunes
TipoGMPBGGMPBWG
Numero de ejes1 eje2 ejes
No.70-7070-9670-12270-7070-96
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø6, plomo 1
GuíaGuías para rodillos cruzados
Altura de la etapa26 ± 0.2 mm52 ± 0.4 mm
Altura del centro de rotación70 ± 0.2 mm96 ± 0.2 mm122 ± 0.2 mm70 ± 0.4 mm96 ± 0,4 mm
Desplazamiento del centro de rotación0,01 mm o menos-
Resolución
(Legumbres)
Mitad superior en modo de paso completo≈0.0015°≈0.0011°≈0.0009°≈0.0015°≈0.0011°
Mitad inferior en modo de paso completo≈0.0011°≈0.0009°
MAX
Velocidad
Mitad superior23 ° / seg [15 kHz]17 ° / seg [15khz]13 ° / seg [15 kHz]23 ° / seg [15 kHz]17 ° / seg [15khz]
Mitad inferior17 ° / seg [15khz]13 ° / seg [15 kHz]
Repetibilidad de posicionamientoDentro de ± 0.001 °
Capacidad de carga49N39.2N
Movimiento perdido0.003 ° o menos
■ Especificaciones eléctricas
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.)
Número de parteC005C-90215P
Ángulo de paso0.72°
ConectorNúmero de parteHR10A-10J-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
Conector de receptáculo compatibleHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de posición inicial (ORG1)Provisto
Sensor de origen de hendidura (ORG2)Provisto
Número de parte[Sensor de límite / Sensor ORG1] Fotomicrosensor: EE-SX398 (OMRON Corp.), EE-SX498 (OMRON Corp.)
[Sensor ORG1] Fotomicrosensor: PM-F25 (invertido: PM-R25) (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)
Tensión de alimentaciónDC5~24V ±10%
Consumo actual100 mA o menos
Salida de controlEE-SX398, EE-SX498: Salida de colector abierto NPN 5-24 V CC, 16 mA o menos
PM-F25 (invertido: PM-R25): salida de colector abierto NPN 30 V CC o menos, 50 mA o menos
Voltaje residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es 16 mA) Voltaje residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es 50 mA)
Lógica de salidaEE-SX398: Mientras detecta (oscuro), transistor de salida activado (conducción)
EE-SX498: Mientras detecta (oscuro), transistor de salida apagado (no conductor)
PM-F25 (R25): Mientras detecta (oscuro), transistor de salida activado (conducción)
[ ! ]Los sensores con número de pieza PM- □ 24 deben descontinuarse y reemplazarse por productos de próxima generación con el número de pieza PM- □ 25 a partir de abril de 2017.
■ Lógica del sensor
TipoCWLSORG1CCWLSORG2
ANC
EE-SX498
NC
EE-SX498
NC
EE-SX498
NO
PM-F25
(Invertido: PM-R25)
BNO
EE-SX398
NO
EE-SX398
NO
EE-SX398
CNC
EE-SX498
NO
EE-SX398
NC
EE-SX498
[ ! ]Cuando se utilizan 4 piezas de sensor ORG2, se requiere el cable para 4 sensores de 12 pines (MS4CB).
En este caso, seleccione "N (No suministrado)" como la opción de cable y compre por separado MS4CB P.1-1735-95
Tenga en cuenta que se recomienda para esta aplicación el otro tipo de Método de referencia que el descrito aquí.

Información básica

Tipo Etapas del goniómetro Motor, características del motor Motor paso a paso de 5 fases Material Aluminio
Guía Rodillo cruzado Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Sensores Límite + Inicio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico