(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas de eje Z manuales: deslizamiento en cola de milano, alta precisión, tornillo de alimentación, paso largo seleccionable, serie ZLSL

Platinas de eje Z manuales: deslizamiento en cola de milano, alta precisión, tornillo de alimentación, paso largo seleccionable, serie ZLSL

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Etapa de tornillo de alimentación deslizante de cola de milano con cable de tornillo seleccionable en 2 mm, 5 mm, 10 mm. Trazos largos equivalentes a las etapas de cremallera y piñón.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Eje Z, deslizamiento en cola de milano, tornillo de alimentación - largo (tipo de cable seleccionable): Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento superficial: anodizado negro
 

Especificaciones

Número de parte
ZLSL90-5
Número de parteRecorrido por rotación (mm)Distancia de viaje
(mm)
LCapacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Peso
(kg)
Precio unitario
TYPENo.Rectitud
ZLSL902±279014.7300.18 
5
10
1202±421200.2 
5
10
1505±57150400.22 
10
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. haga clic aquí
[ ! ]Placa ajustable XPLT40: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLSL90-2
ZLSL90-5
ZLSL90-10
ZLSL120-2
ZLSL120-5
ZLSL120-10
ZLSL150-5
ZLSL150-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Método de alimentación (paso de alimentación)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±27302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±27305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±273010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±42302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±42305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±423010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±57405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±574010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) 26~40
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) ~25 Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Carga permisible(N) 14.7 Superficie de la etapa del eje Z Eje Z
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Abrazadera de palanca
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico