(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, alta carga, perilla regular, XWGSR

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, alta carga, perilla regular, XWGSR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dovetail Slide Rack & Piñón Stages de acero; Excelente resistencia al impacto, mayor capacidad de carga que los tipos similares de cola de milano.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
XWGSR40
Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Viaje
Distancia
(mm)
Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga horizontal
(N)
Capacidad de carga de momento (N · m)Precisión de viaje (µm)ParalelismoPesoAccesorios (4 piezas)
TipoNo.CabeceoBostezandoLaminaciónRectitudParalelismo(kg)Tipo ML
XWGSR4024.8x40±1218985.03.32.6304050 µm0.36SCB4-10
6040x60±2119615.07.810.40.70
9040x90±3529427.516.528.60.94
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XWGSR40
XWGSR60
XWGSR90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm50.1~10026~40~254024.898±12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~41~6026~406040196±21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~100.1~61~9026~409040294±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Altura total (rango)(mm) 30.1~35 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 34
Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 40
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm