(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
- Para movimientos de altura fina de objetos pesados.
- Gire la manija para un movimiento suave hacia arriba y hacia abajo en paralelo.
- Sujete el eje del mango para fijar la posición del escenario.
- Aluminio
- Ligero
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TLJK-1 |
TLJK-2 |
TLJK-3 |
Cargando…
Orientación de la superficie del escenario | Superficie horizontal del eje Z | Capacidad de carga (rango)(N) | 100.1~ | Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) | 121~ |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Mango | Mecanismo rector | Pantógrafo | Material de mesa | Aleación de aluminio |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro | Superficie de la etapa del eje Z | Horizontal | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Presencia |
Paralelismo de mesa(µm) | 100 | Posición de la perilla de alimentación | Otros | Abrazadera | Estándar |
Invertido | Estándar | Método de alimentación (tipo de mango) | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente