(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Entrada para llave hexagonal en cabeza y vastago, plano.

Seguidores de Leva - Entrada para llave hexagonal en cabeza y vastago, plano.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Las cabezas hexagonales y los engrasadores están montados tanto en la cabeza como en la rosca. Se pueden asegurar desde el lado de la cabeza o del hilo. El engrase está habilitado desde ambas direcciones.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Seguidores de leva - Enchufe hexagonal en cabeza, y varilla, plano:Imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material [ A ] Accesorios
Solicitud Con sello Sin sello
General CFFH CFAH Acero para rodamientos 52100 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)
CFFSH CFASH Acero inoxidable 440C equivalente 1 tuerca hexagonal (acero inoxidable 304)
Baja generación de polvo CFFCH -
Carga pesada CFFGH - Acero para rodamientos 52100 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-D
CFFH20-52
 
Número de parteD
(Seleccionable)
MxPitchBB1Ld11rf
(Mín.)
HMasa
(g)
Máx.
Par
Torque
(N•m)
Precio unitario
Tipod h7 ToleranciaCFFHCFFSHCFFCHCFFGHCFAHCFASH
(Con sello)
CFFH
CFFSH
CFFCH
CFFGH
(Sin sello)
CFAH
CFASH
120
-0.018
3012x1.514154031461.5206105(107)29.4      
32115(117)      
163516x1.51819.55218824205(207)70.6      
184018x1.52021.5582026295(300)98      
200
-0.021
4720x1.52425.5664229368450(455)137      
52525(530)      
246224x1.52930.580251140915(925)245      
721150(1160)      
308030x1.5353710032152461880(1890)480      
851950(1960)      
902000(2010)      
[ ! ]Para el rendimiento de los seguidores de leva, consulte la Tabla 1 en Haga clic aquí

Seguidores de leva - Enchufe hexagonal en cabeza, y varilla, plano:Imagen relacionada Tabla1: Datos de referencia de seguidores de leva
d-DEstándarCarga pesada
Dinámica básica
Capacidad de carga
C (kN)
Índice de carga estática básica
Clasificación
Cor (kN)
Máx. Permisible
Carga
(kN)
Carga de riel
del riel (kN)
Máx.
Rotacional
Velocidad rotacional máx. (rpm)
Masa
(g)
Dinámica básica
Capacidad de carga
C (kN)
Índice de carga estática básica
Capacidad de carga
Cor (kN)
Máx. Permisible
Carga
(kN)
Carga de riel
del riel (kN)
Máx.
Rotacional
Velocidad
con sello
(rpm)
Masa
(g)
(Con sello)(Sin sello)
CoronadoPlanoCoronadoPlano
3-101.471.180.360.371.3732900470004.5-------
4-122.062.050.780.471.7625900370007.5-------
5-133.142.771.420.532.25203002900010.5-------
6-163.593.582.111.083.43175002500018.56.948.52.111.083.43770019
8-194.174.654.731.374.02140002000028.58.1311.24.731.374.02609029
10-225.336.785.811.674.71190017000459.4214.35.811.674.7504046
10-262.065.49602.065.4961
12-307.879.799.372.457.0698001400010513.419.89.372.457.064060107
12-322.747.451152.747.45117
16-351218.317.33.1411.270001000020520.637.617.33.1411.23150207
18-4014.725.226.13.7214.45950850029525.251.326.13.7214.42660300
20-4720.734.832.17.15214900700045033.264.832.17.15212380455
20-528.2323.25258.2323.2530
24-6230.653.249.510.534.24550650091546.792.949.510.534.22030925
24-7212.939.8115012.939.81160
30-8045.487.673.714.952.635005000188067.614573.714.952.616101890
30-8516.156195016.1561960
30-9017.359.3200017.359.32010

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFAH12-30
CFAH12-32
CFAH16-35
CFAH18-40
CFAH20-52
CFASH12-30
CFASH12-32
CFFCH12-30
CFFCH12-32
CFFCH16-35
CFFGH12-30
CFFGH12-32
CFFGH16-35
CFFH12-30
CFFH12-32
CFFH16-35
CFFH18-40
CFFH20-52
CFFSH12-30
CFFSH12-32
CFFSH16-35
CFFSH18-40
CFFSH20-52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Método de guía de rodillos Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sellos Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014M12[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor7.879.799800NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214M12[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor7.879.799800NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103518M16[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor1218.37000NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020M18[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor14.725.25950NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105224M20[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor20.734.84900NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.879.799800NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.879.799800NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.879.799800ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.879.799800ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103518M16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor1218.37000ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103014M12[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de rodillo completo13.419.82320ProvistoCarga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214M12[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de rodillo completo13.419.82320ProvistoCarga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103518M16[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de rodillo completo20.637.61800ProvistoCarga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014M12[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor7.879.799800ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214M12[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor7.879.799800ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103518M16[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor1218.37000ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104020M18[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor14.725.25950ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105224M20[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor20.734.84900ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.879.799800ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.879.799800ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103518M16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor1218.37000ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020M18[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor14.725.25950ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105224M20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor20.734.84900ProvistoGeneral
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Método de guía de rodillos Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sellos Aplicación

Cargando…

  1. 1

Más información

Cam Followers - Hex Socket on Head and Shank, Flat:Related ImagePart Number Substitution Table for Cam Follower Standard Changes (D30~40, 52 only)
Tipo Número de pieza antiguo (D30 a 40, 52) Número de la parte nueva
Estándar anterior Cabeza hexagonal anterior
Tipo
Enchufe hexagonal anterior en la rosca Enchufe hexagonal en cabeza y vástago
Seguidores de levas CFUR CFUA CFUB CFUH
CFURS CFUAS - CFUSH
CFURC CFUAC - CFUCH
- CFUAG - CFUGH
CFU CUA - CUH
CFUS CUAS - CUSH
CFFR CFFA CFFB CFFH
CFFRS CFFAS - CFFSH
CFFRC CFFAC - CFFCH
- CFFAG - CFFGH
CFR CFA - CFAH
CFRS CFAS - CFASH

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Tipo plano Método de Sujeción Enchufe hexagonal en el lado del hilo
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Estándar Eje Provisto
Unidad Serie métrica

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm