(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La resina de nailon MC se ajusta a presión en el anillo exterior del seguidor de leva, con casquillo hexagonal.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Sello | [M] Material | [ A ] Accesorios | |||
(d5 a 10) Ranura recta | (d5 a 10) Hex Enchufe en la cabeza | (d12, 16) Enchufe hexagonal en cabeza y vástago | Resina | Seguidores de levas | ||
CFFRUC | CFFRUCS | CFFUH | Provisto | Nylon MC | Acero para rodamientos 52100 | 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro) |
- | CFFRUCSS | CFFUSH | Acero inoxidable 440C equivalente | 1 tuerca hexagonal (acero inoxidable 304) |
Número de parte | - | D |
CFFRUCT12 | - | 32 |
Número de parte | D Seleccionable | MxPitch | B | B1 | L | d1 | d2 | ℓ | ℓ1 | H | Carga permisible (N) | Velocidad de rotación permitida (rpm) | Masa (g) | Precio unitario | ||||||
Tipo | d h7 Tolerancia | CFFRUC | CFFRUCS | CFFRUCSS | CFFUH | CFFUSH | ||||||||||||||
(Ranura recta) CFFRUC (Hexagonal en la cabeza) CFFRUCS CFFRUCSS | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.1 | - | 7.5 | - | 3 | 88 | 2520 | 13 | - | - | |||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 4 | 9 | 112 | 2210 | 22 | - | - | ||||||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 4 | 122 | 1960 | 33 | - | - | |||||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 120 | 1760 | 50 | - | - | ||||||||
26 | 130 | 1560 | 66 | - | - | |||||||||||||||
(Hexagonal en cabeza y vástago) CFFUH CFFUSH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 15 | 40 | - | 3 | 14 | 6 | 6 | 156 | 1390 | 95 | - | - | - | ||
32 | 150 | 1320 | 113 | - | - | - | ||||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 192 | 1230 | 181 | - | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Tipo de rodillo | Tipo plano | Revestimiento de rodillos | Con resina |
---|---|---|---|---|---|
Eje | Provisto | Unidad | Serie métrica | Método de guía de rodillos | Tipo de retenedor |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente