(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidor de leva - lubricante hexagonal CamCentric® ajustable, cilíndrico y coronado, serie S--LWX/CS--LWX

Seguidor de leva - lubricante hexagonal CamCentric® ajustable, cilíndrico y coronado, serie S--LWX/CS--LWX

· No sujetar el casquillo excéntrico.

· Prensa de casquillo excéntrica instalada y sin tratamiento en corazón para permitir el encaje de la clavija o el tornillo de fijación.

· Los tamaños S 16 LWX a S 22 LWX no se pueden relubricar.

· Los tamaños CS 16 LWX a CS 22 LWX no se pueden relubricar.

· Los seguidores de leva HexLube® se pueden volver a engrasar a través de la cabeza hexagonal usando un adaptador de boquilla de aguja Lincoln #5803 o Alemite #6785.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado







Número de Parte
CS32LWX
CS96LWX
S24LWX
S32LWX
S40LWX
S48LWX
S56LWX
S64LWX
S80LWX
S96LWX
S112LWX
S128LWX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rodillo Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior esférico10231213524500
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior esférico756201779281600
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico8007137905000
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico10231213524500
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico18683293593900
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico22241391453100
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico28469551582600
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico42703742852200
1 Pieza(s)

86 Días

Anillo exterior cilíndrico569371129852000
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico756201779281600
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico1080922428721400
1 Pieza(s)

9 Días

Anillo exterior cilíndrico1334463251641300
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rodillo Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Hex Enchufe en la cabeza Material Acero al carbón
Tipo de seguidor de leva Excéntrico Tipo de seguidor de rodillo No separado Unidad Serie en pulgadas
Método de guía de rodillos Tipo de rodillo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico