(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas motorizadas del eje XYZ: bola lineal, perfil bajo, serie XYZMSG (Números de pieza)

Etapas motorizadas del eje XYZ: bola lineal, perfil bajo, serie XYZMSG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Guías de deslizamiento de bola lineal integradas con alta precisión y rigidez.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal: imagen relacionada
[ ! ]Los dibujos son para el Tipo de posición de cubierta R (derecha).

[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio XYZMSG 413, 513: SCB3-8 (4 piezas )
[A] Accesorio XYZMSG 615, 715: SCB4-8 (4 piezas )
 

Especificaciones

Número de parteSensorMotorCable
XYZMSG413LA5CN
 
Número de parteSensorEspecificaciones mecánicas
TipoNo.Posición de la cubiertaLógicaVoltaje
(V)
Tamaño de la mesaTornillo de bolaDistancia de viajePeso*4Capacidad de carga
XYZMSG413L*2


R*1
A
(ALL N.C.)

B
(ALL N.O.)

C*3
(Sensores de límite: NC
Sensores de origen: NO)
5

24
40 × 40 mmΦ 6
Plomo 1 mm
13 mm1,6 kg5 kgf
[49 N]
51350 × 50 mm2,0 kg
61560 × 60 mm15 mm2,6 kg
71570 × 70 mm3,0 kg
* 1. Posición de la opción "R": Las combinaciones son dibujos que se describen arriba.
* 2. Posición de la opción "L": las combinaciones son simetría izquierda-derecha de la opción "R"
* 3. Esta serie tiene 2 sensores de origen como "ORG1" y "ORG2". Consulte "Datos técnicos sobre etapas motorizadas" para obtener más información.
* 4. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".

 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorMotor MolelDriver / Amplificador MolelControlador dedicado*10
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
PA*6
(Con codificador)
P*61 μm
(A 1000 P/R)
35 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*5
(estándar)
N*72 μm*810 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

* Modelo recomendado


* Modelo recomendado
Tipo independiente: serie "MSCTL102"
D*5
(Alto par)
2 μm*830 mm / seg0,20 kgPK525HPB
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Paso completo / medio: SD5107P3-A22
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Paso completo / medio: MSDR24-N
 
E*5
(Alta resolución)
1 μm*825 mm / seg0.11 kgPK523HPMB
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: MSDR24- MSTipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*6
(Con freno electromagnético)
M*72 μm*820 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAU*6U*7
(Codificador de 18 bits)
50 mm / seg0,35 kgHF-KP053
(Mitsubishi Electric Corporation)
MR-J3-10A
(Mitsubishi Electric Corporation)
 
* 5. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 6. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "U", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, la opción de cable "M", "P" o "U" como el cable dedicado es necesario para seleccionar.
* 7. Cuando la opción de cable N, el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 8. Este valor está en Full Step.
* 9. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
* 10. Los sensores de 24 V CC no pueden funcionar desde el controlador MSCTL102 / MSCTL112. Al seleccionar 5 V para la configuración de voltaje, la aplicación de un voltaje superior a 5 V provocará una rotura.

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYZMSG413-LB24-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N · cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N · cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N · cm)
Sensores Selección de sensor Opción de cable
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Motor paso a paso α1μm404013131317.50.220.170.12Límite + InicioLB24Para α- Step (incluido)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Tabla de aplicación de motor / cable

MotorCable
C,F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP
UU

Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _en P.1-1735-95

■ Máx. velocidad

Motor(mm / seg)Motor(mm / seg)
C10MA15
F25PA35
G20U50

Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son los valores de referencia de MISUMI. La operación a estos valores no está garantizada.

Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø6, plomo 1
GuíaLineal Ball Guide
Resolución*12 μm / pulso (completo)
1 μm / pulso (medio)
Posicionamiento
Repetibilidad
Dentro de ± 0.5μ m
Capacidad de carga*249N
Movimiento perdido1 μm o menos
Reacción0.5μm o menos
Paralelismo15 μm o menos

* 1 recorrido de etapa por pulso.
Las especificaciones de precisión son para la configuración de un solo eje (orientación horizontal).

[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal: imagen relacionada
( Referencia de control de sincronización de referencia )

 

Información básica

Tipo Etapa del eje XYZ Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Superficie de la etapa del eje Z Vertical Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Carga permisible(N) 49
Precisión de posicionamiento(µm) 6 Rectitud de la mesa(µm) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYZMSG413-LB24-PA-P de la serie Etapas motorizadas del eje XYZ: bola lineal, perfil bajo, serie XYZMSG.

Products like this...

Número de Parte
XYZMSG413-LA24-MA-M
XYZMSG413-LA24-PA-P
XYZMSG413-LA5-C-N
XYZMSG413-LB5-C-N
XYZMSG413-LB5-D-N
XYZMSG413-LB5-E-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N · cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N · cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N · cm)
Sensores Selección de sensor Opción de cable
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131313100.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA24Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Motor paso a paso α1μm404013131317.50.220.170.12Límite + InicioLA24Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131313100.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131313100.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131313150.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm404013131312.50.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB5Sin cable (se vende por separado)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico