(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso: accionamiento y motor integrados, serie STM24

Motor paso a paso: accionamiento y motor integrados, serie STM24
  • Descuento por volumen

Los motores paso a paso integrados STM son unidades de accionamiento+motor que fusionan el motor paso a paso y los componentes del accionamiento en un solo dispositivo. Este diseño que ahorra espacio elimina el cableado y ahorra costos en comparación con las soluciones de motor y variador convencionales. Los motores paso a paso integrados STM24 combinan motores paso a paso NEMA 24 de alto torque con un sofisticado controlador/accionamiento de motor paso a paso. La alimentación al variador, ubicado en la parte trasera del motor, debe ser suministrada por una fuente de CC externa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Motor paso a paso integrado STM24: imagen relacionada
・Materials
Motor paso a paso integrados
Los motores de accionamiento + STM integrados fusionan el motor paso a paso y los componentes de accionamiento en un solo
dispositivo. Estos steppers integrados ofrecen un diseño que ahorra espacio y reduce el cableado
y ahorra en costos sobre motores separados y componentes de accionamiento. STM integrado
steppers,

Características del producto
Control de corriente sofisticado
Antirresonancia
Alisado de ondulación de torque
Emulación Microstep
Tamaño de cuadro NEMA 24
Codificador incrementosincorporado disponible

Protección del circuito integrada
Cortocircuito
Sobretensión
Bajo voltaje
Demasiado calor

Resolución de paso
Completo
Medio
Microstepping
Emulación Microstep
The STM24x-3 integrated stepper is a drive+motor unit, fusing a NEMA 24 step motor and a sophisticated 6.0 A/phase (peak-of-sine) stepper
drive into a single device. Power to the drive, located at the rear of the motor, must be supplied by an external DC supply. See Related and
Recommended Products below for compatible 24 and 48 volt DC popwer supplies.
The STM24C-3Cx integrated stepper is designed to operate on a CANopen communication network and conforms to Can in Automation (CiA)
DS301 and DSP402 specifications. It supports Profile Position, Profile Velocity, and Homing modes, as well as the ability to run stored Q programs
via Applied Motion-specific CANopen objects.
The STM24SF-2Ax integrated stepper can operate in the following control modes: step (pulse) & direction, velocity (oscillator), streaming serial
commands . (STM24 integrated steppers do not support stored-program operation with the Applied Motion 4-axis and 8-axis SiNet Hubs).
The STM24QF-3x integrated stepper can operate in all of the same control modes as the SF option, plus the ability to run a Q program stored
in non-volatile memory. Q programs are created using Applied Motion’s Q Programmer™ software, which provides powerful commands for
motion, I/O, conditional processing, multi-tasking, math functions, and more. All STM23 units are setup and configured using Applied Motion’s
ST Configurator™ software.

On units ordered with and encoder. An integral 1000-line (4000 count/rev) incremental encoder is housed inside the same enclosure as the
drive electronics, providing protection from dust and debris. The integration of the encoder means the STM24x-3xE can perform special
functions not available otherwise. Stall Detection notifies the system as soon as the required torque is too great for the motor, which results in
a loss of synchronization between the rotor and stator, also known as stalling. Stall Prevention actually prevents stalling of the step motor by
dynamically adjusting motor speed to maintain synchronization of the rotor to the stator under all conditions. This unique feature allows step
motors to operate in a much broader range of applications than previously available to step motors, such as torque-control applications. The Stall
Prevention feature also performs static position maintenance, which maintains the position of the motor shaft when at rest.
Each STM24 integrated stepper comes with 3 digital inputs, 1 digital output, and 1 analog input. The digital inputs accept signals of 5-24 VDC
and can be used for connecting pulse & direction signals, end-of-travel limit switches, jog switches, quadrature encoder signals, PLC outputs,
sensors, or many other signal types. The digital output can be connected to PLC inputs, counters, lights, relays, or other devices. The analog input
accepts 0-5 VDC signals and can be used for velocity and position control.
The STM24x-3Ax comes with an RS-232 port for programming and serial communications. The STM24x-3Rx comes with an RS-485 port for
programming and serial communications.

Especificaciones

Número de parte - Control - Puerto com. - Codificador
STM24 - -QF - -3A - N
Motor NEMA 24 con programación Q, RS-232, sin codificador
Número de parte
Motor
Serie
Control
Modo
Comunicación
Puertos
Codificador
STM24x-3 C -3C E
N
QF
SF
-3A
-3R

Solo CAN abierto Modos de control Codificador
C QF SF E N
CAN abierto Programación Q
Comandos de transmisión
Posicionamiento analógico
Codificador siguiente
Paso y dirección
Velocidad
(Oscilador)
Comandos de transmisión
No

Solo CAN abierto Puertos de comunicación
-3C
-3A
-3R
RS-232
CAN abierto
RS-232 RS-485

Especificaciones
Entradas digitales 3
Salidas digitales 1
Entradas analógicas 1 terminación simple
LED de estado 1 rojo, 1 verde
Torque de retención 204,09 N-cm
Ángulo de paso 1.8 grados
Inercia del rotor 8.97E-3 N-cm-sec²
Longitud 125,5 mm
Peso 1587,6 g
Temperatura de funcionamiento 85° C
Clase de aislamiento Clase B (130°C)
Voltaje de entrada 12 - 48 VDC
Número de Parte
STM24C-3CE
STM24C-3CN
STM24QF-3AE
STM24QF-3AN
STM24QF-3RE
STM24QF-3RN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Programación Puertos de comunicación Retroalimentación de bucle cerrado
1 Pieza(s)

13 Días

Puedo abrirPuede transportar
1 Pieza(s)

13 Días

Puedo abrirPuede transportarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

Software Q-ProgrammerSerial RS232
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

Software Q-ProgrammerSerial RS232Ninguno
1 Pieza(s)

13 Días

Software Q-ProgrammerSerie RS485
1 Pieza(s)

13 Días

Software Q-ProgrammerSerie RS485Ninguno

Cargando…

  1. 1

Más información

Manual de hardware STM24

 

Si tiene preguntas sobre las opciones de software, comuníquese con Misumi Engineering.

 

Motor paso a paso integrado STM24: imagen relacionada

Ejemplo

Información básica

Categoría Motor integrado Especificaciones de voltaje DC Par de mantenimiento(Nm) 2.4
Tamaño del marco NEMA 24 Ángulo de paso(°) 1.8 Engranaje reductor Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico