(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso - alto par, NEMA 34

Motor paso a paso - alto par, NEMA 34
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el motor paso a paso - alto par, NEMA 34, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Motor paso a paso de alto torque NEMA 34: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 34: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 34: Related Image
· Materiales
El motor paso a paso de dos fases HT34-xxx es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de controladores de movimiento, terminado en ocho guías de motor, el motor se puede conectar de varias maneras diferentes, incluidas series bipolares y paralelo bipolar.
El motor paso a paso HT34-xxxD es el mismo motor que el HT34-xxx pero con un eje doble. El eje doble es una forma convencional de montar codificadores o manijas en el motor para accionamiento manual.

Especificaciones

Motor de doble eje
HT34-504D
 
Motor de doble eje con codificador
HT34-504D-ZAA
Especificaciones del motorNumero de pieza
PiezaLongitud
L
TorqueSerieParalelaRotor
Inercia
Peso
Peso
Devanado
Resistencia
Ala
Inductancia
Fase
Corriente
Fase
Voltaje
Motor
Pieza
Codificador
Pieza
Número(mm)N-cmAmperioAmperiog-cm²gOHM±10%mH±20%AmperioVDCNúmeroNúmero
HT34-48578.994391.914.248.51600.0021000.361.50.6-HT34-485D-ZAA
HT34-486117.602783.834.038.063200.0035000.522.75.7-HT34-486D-ZAA
HT34-487155.9561196.224.458.914800.0050000.522.86.3-HT34-487D-ZAA
HT34-49578.994391.912.154.31600.0021002.196.53.0-HT34-495D-ZAA
HT34-496117.602783.832.054.13200.0035002.7910.52.8-HT34-496D-ZAA
HT34-497155.9561196.222.555.14800.0050002.7911.33.6-HT34-497D-ZAA
HT34-50466.548280.343.186.31100.0016000.481.74.52.2HT34-504D-ZAA
HT34-50596.012600.233.186.31850.0027000.662.74.53.0HT34-505D-ZAA
HT34-506125.476889.752.85.63569.0038000.975.44.03.9HT34-506D-ZAA
HT34-696114.00784.002.054.13800.0038002.4010.82.97.2HT34-696D-ZAA
Especificaciones del codificador
Temperatura de funcionamiento-30° a 115°C
Material del discoMetal
Recuento de líneas2000
Lógica 00,5 V máx.
Lógica 12.5 V mín.
Frecuencia de operación500 kHz
Conexiones de codificador
PinFunción
1CH A
2CH A-
3CH B
4CH B-
5INDEX
6INDEX-
7NC
8NC
9NC
10NC
11NC
12NC
13+5V
14GND
15NC
Número de Parte
HT34-504
HT34-504D-YAA
HT34-505
HT34-505D-YAA
HT34-506
HT34-506D-YAA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Par de mantenimiento
(Nm)
Retroalimentación de bucle cerrado Estilo de eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

2.8NingunoSimple
1 Pieza(s)

Presupuesto

2.8Doble
1 Pieza(s)

5 Días

6.0NingunoSimple
1 Pieza(s)

Presupuesto

6.0Doble
1 Pieza(s)

5 Días

8.9NingunoSimple
1 Pieza(s)

Presupuesto

8.9Doble

Cargando…

  1. 1

Más información

Motor paso a paso de alto torque NEMA 34: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 34: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 34: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 34: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 34: Related Image
Todos los motores se envían con un mínimo de 300 mm de cable conductor de 22 AWG

Información básica

Categoría Motor Especificaciones de voltaje DC Tamaño del marco NEMA 34
Ángulo de paso(°) 1.8 Engranaje reductor Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico