(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso - alto par, NEMA 11

Motor paso a paso - alto par, NEMA 11

Corriente paralela bipolar: 1.00
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el motor paso a paso - alto par, NEMA 11, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HT11-012

Motor paso a paso de alto torque NEMA 11: imagen relacionada
· Materiales
El motor paso a paso de dos fases HT11-xxx es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de control de movimiento. Terminado en cuatro cables del motor, el motor se puede conectar a unidades bipolares

Especificaciones

Número de parte  
HT11-012
HT11-012D
HT11-013
HT11-013D
-
-
-
-
Eje simple
Doble eje
Eje simple
Doble eje
Especificaciones del motorNumero de pieza
PiezaLongitud
L
TorqueSerieParalelaRotor
Inercia
Peso
Peso
Devanado
Resistencia
Ala
Inductancia
Fase
Corriente
Fase
Voltaje
Parte del motor
Número(mm)N-cmAmperioAmperiog-cm²gOHM ±10%mH ± 20%AmperioVDCNúmero
HT11-01233.535.19-1.008.00-1.401.41.01.4HT11-012D
HT11-01347.5010.78-1.0018.00-2.002.51.02.0HT11-013D
Número de Parte
HT11-012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días

Cargando…

  1. 1

Más información

Más información

Motor paso a paso de alto torque NEMA 11: imagen relacionada

Información básica

Categoría Motor Especificaciones de voltaje DC Par de mantenimiento(Nm) 0.05
Tamaño del marco NEMA 11 Retroalimentación de bucle cerrado Ninguno Ángulo de paso(°) 1.8
Engranaje reductor Ninguno Estilo de eje Simple

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico