(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para el cliente que ordena 5 piezas o más por el mismo número de pieza, se configura la tasa de descuento por volumen rentable y conveniente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ ! ]Al seleccionar Longitud total (Dimensión L), verifique el Rango de recocido. >> Haga clic aquí
[ ! ]Precisión >> Haga clic aquí
Un extremo escalonado y roscado | Eje estriado [M] 52100 tuerca de rodamiento de acero [ M ] Aleación de acero SCM415 Equivalente (JIS) [H] Dureza: 58HRC ~ |
Eje estriado, tuerca [M] 440C Acero inoxidable [H] Dureza: 55HRC ~ |
Tuerca 1 pieza | Tuerca 1 pieza | |
Con tuerca de brida redonda | BSKM | BSKMS |
Con tuerca de brida compacta | BSKN | - |
Con tuerca recta | BSKS | BSKSS |
Número de parte | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M |
![]() ![]() ![]() | - - - | 250 250 250 | - - - | F20 F20 F20 | - - - | B15 B15 B15 | - - - | P6 P6 P6 | - - - | M6 M6 M6 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | P | M (Grueso) (M≤P) | D | (Y) | Masa (kg/m) | |||||||||||||||||||||||
Tipo | No. | L | F | B | Tipo de 1 tuercas | ||||||||||||||||||||||||
Tipo de 1 tuercas | min ~ max | ||||||||||||||||||||||||||||
BSKM BSKN BSKS BSKMS BSKSS | *6 | 60~400 (190) | Cuando P = 3 4≤F≤9 Cuando P = 4 4≤F≤16 Cuando P≥5 4≤F≤Px5 [ ! ]F≥B+2 | Cuando M = 3 2≤B≤9 Cuando M = 4 2≤B≤16 Cuando M≥5 2≤B≤Mx5 [ ! ]B≥Pitchx3 +ℓ [ ! ]Para materiales de acero inoxidable, M≤B≤Mx3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 56~396 (186) | 0.23 | ||||||||||||||||
*8 | 60~400 (190) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 56~396 (186) | 0.39 | |||||||||||||||||||
*10 | 60~600 (390) | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 56~596 (386) | 0.65 | |||||||||||||||||
*13 | 60~600 (390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 56~596 (386) | 1.11 | |||||||||||||||||
*16 | 70~600 (390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16.6 | 66~596 (386) | 1.65 | |||||||||||||||
20 | 80~700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20.6 | 76~696 | 2.57 | |||||||||||||
25 | 90~900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25.8 | 86~896 | 4.04 | ||||||||||||
30 | 100~1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30.8 | 96~1146 | 5.85 |
No. | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Torque nominal básico | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible | Masa (kg) | |||
Dynamic C t (N⋅m) | Estática C 0 t (N⋅m) | C Dinámica (kN) | C Estática0 (kN) | M01 (N⋅m) | M02 (N⋅m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40 (33) | 42 (41) | 6 (8) | 32 (30) | 4.5 | 8 | 4.4 (5.3) | 14 (8.5) | 25 | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44 (36) | 44 (45) | 7 (8) | 33 (34) | 15 (10) | - | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
No. | D (h6) | L | b | t +0.05 ++0 ( ) | d | α | Torque nominal básico | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible | Masa (kg) | Dimensión de la llave (incluida) | |||||||||
Tolerancia | Dynamic C t (N⋅m) | Estática C 0 t (N⋅m) | C Dinámica (kN) | C Estática0 (kN) | M01 (N⋅m) | M02 (N⋅m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Tolerancia | Tolerancia | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 +0.14 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | -0.25 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40 (33) | 3 | 1.5 | - | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.06 | 3 | 3 | 17 (14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44 (36) | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.07 | 17 (14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 +0.14 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | -0.25 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BSKM6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKM6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKM6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKM8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKM8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKM8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKM10-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKM10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKM10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKM13-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKM13G-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKM13L-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKM16-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKM16G-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKM16L-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKM20-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16] |
BSKM20G-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16] |
BSKM20L-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16] |
BSKM25-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20] |
BSKM25G-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20] |
BSKM25L-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20] |
BSKM30-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24] |
BSKM30G-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24] |
BSKM30L-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24] |
BSKMS6-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKMS6G-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKMS6L-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKMS8-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKMS8G-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKMS8L-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKMS10-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKMS10G-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKMS10L-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKMS13-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKMS13G-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKMS13L-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKMS16-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKMS16G-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKMS16L-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKN6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKN6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKN6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKN8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKN8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKN8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKN10-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKN10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKN10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKS6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKS6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKS6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKS8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKS8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKS8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKS10-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKS10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKS10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKS13-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKS13G-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKS13L-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKS16-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKS16G-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKS16L-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKS20-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16] |
BSKS20G-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16] |
BSKS20L-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16] |
BSKS25-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20] |
BSKS25G-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20] |
BSKS25L-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20] |
BSKS30-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24] |
BSKS30G-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24] |
BSKS30L-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24] |
BSKSS6-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKSS6G-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKSS6L-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5] |
BSKSS8-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKSS8G-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKSS8L-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,5,6]-M[4,5,6] |
BSKSS10-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKSS10G-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKSS10L-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,5,6,8]-M[4,5,6,8] |
BSKSS13-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKSS13G-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKSS13L-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,6,8,10]-M[5,6,8,10] |
BSKSS16-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKSS16G-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
BSKSS16L-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12] |
Cargando…
Extremo (izquierdo) | Paso roscado | Extremo (derecho) | Estándar | Tipo | Sólido |
---|---|---|---|---|---|
Numero de nueces(pc (s)) | 1 | Tipo de recirculación de bolas | Simple |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente