(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para el cliente que ordena 5 piezas o más por el mismo número de pieza, se configura la tasa de descuento por volumen rentable y conveniente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Un extremo escalonado | Eje estriado [M] 52100 tuerca de rodamiento de acero [ M ] Aleación de acero SCM415 Equivalente (JIS) [H] Dureza: 58HRC ~ |
Eje estriado, tuerca [M] 440C Acero inoxidable [H] Dureza: 55HRC ~ | |
Tuerca 1 pieza | Tuerca 2 piezas | Tuerca 1 pieza | |
Con tuerca de brida redonda | BSDM | BSD2M | BSDMS |
Con tuerca de brida compacta | BSDN | BSD2N | - |
Con tuerca recta | BSDS | BSD2S | BSDSS |
Número de parte | - | L | - | F | - | P |
BSDN10![]() ![]() | - - - | 300 300 300 | - - - | F20 F20 F20 | - - - | P6 P6 P6 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | P | D | (Y) | Masa (kg/m) | |||||||||||||||
Tipo | No. | L | F | Tipo de 1 tuercas | Tipo de 2 tuercas | |||||||||||||||
Tipo de 1 tuercas | Tipo de 2 tuercas | min ~ max | min ~ max | |||||||||||||||||
BSDM BSDN BSDS BSD2M BSD2N BSD2S BSDMS BSDSS | *6 | 60~400 (190) | 60~400 | Cuando P = 3 2≤F≤9 Cuando P = 4 2≤F≤16 Cuando P≥5 2≤F≤Px5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 58~398 (188) | 58~398 | 0.23 | |||||||||
*8 | 60~400 (190) | 60~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 58~398 (188) | 58~398 | 0.39 | |||||||||||
*10 | 60~600 (390) | 90~600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 58~598 (388) | 88~598 | 0.65 | ||||||||||
*13 | 60~600 (390) | 100~600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 58~598 (388) | 98~598 | 1.11 | ||||||||||
*16 | 70~600 (390) | 110~600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16.6 | 68~598 (388) | 108~598 | 1.65 | ||||||||
20 | 80~ 700 | 130~700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20.6 | 78~898 | 128~698 | 2.57 | ||||||||
25 | 90~ 900 | 150~900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25.8 | 88~898 | 148~898 | 4.04 | |||||||
30 | 100~1150 | 170~1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30.8 | 98~1148 | 168~1148 | 5.85 |
No. | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Torque nominal básico | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible | Masa (kg) | |||
Dynamic C t (N⋅m) | Estática C 0 t (N⋅m) | C Dinámica (kN) | C Estática0 (kN) | M01 (N⋅m) | M02 (N⋅m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40 (33) | 42 (41) | 6 (8) | 32 (30) | 4.5 | 8 | 4.4 (5.3) | 14 (8.5) | 25 | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44 (36) | 44 (45) | 7 (8) | 33 (34) | 15 (10) | - | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
No. | D (h6) | L | b | t +0.05 ++0 ( ) | d | α | Torque nominal básico | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible | Masa (kg) | Dimensión de la llave (incluida) | |||||||||
Tolerancia | Dynamic C t (N⋅m) | Estática C 0 t (N⋅m) | C Dinámica (kN) | C Estática0 (kN) | M01 (N⋅m) | M02 (N⋅m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Tolerancia | Tolerancia | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 +0.14 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | -0.25 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40 (33) | 3 | 1.5 | - | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.06 | 3 | 3 | 17 (14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44 (36) | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.07 | 17 (14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 +0.14 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | -0.25 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BSD2M6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2M6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2M6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2M8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2M8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2M8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2M10-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2M10G-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2M10L-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2M13-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2M13G-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2M13L-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2M16-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2M16G-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2M16L-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2M20-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2M20G-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2M20L-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2M25-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2M25G-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2M25L-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2M30-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2M30G-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2M30L-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2N6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2N6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2N6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2N8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2N8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2N8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2N10-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2N10G-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2N10L-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2S6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2S6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2S6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2S8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2S8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2S8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2S10-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2S10G-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2S10L-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2S13-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2S13G-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2S13L-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2S16-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2S16G-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2S16L-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2S20-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2S20G-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2S20L-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2S25-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2S25G-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2S25L-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2S30-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2S30G-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2S30L-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSDM6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSDM6G-[60-400/1]-F[2-9/1]-P[3,4,5] |
BSDM6L-[60-400/1]-F[2-9/1]-P[3,4,5] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Extremo (izquierdo) | de pasos | Extremo (derecho) | Estándar | Tipo | Sólido |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recirculación de bolas | Simple |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente