(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Montado en los extremos de los cilindros para sujetar objetos suavemente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Pin | Cuerpo | Buje libre de aceite | Resorte | ||||
[M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [M] Material | |
BFPP | 1144 acero al carbono | 23~30HRC | (Óxido negro) | 1144 acero al carbono | 23~30HRC | (Óxido negro) | PTFE | Acero para resortes (ASTM A228) |
Número de parte |
BFPP-S-10 |
Resorte | |||||
S (Blando) | H (Duro) | ||||
Juego (Golpe 0) | máx. (Carrera máxima) | Juego (Golpe 0) | máx. (Carrera máxima) | ||
Carga (N) | Numero 8 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 |
Numero 10 | 4.5 | 10.5 | 9.0 | 21.0 | |
Número 14 | 7.5 | 15.5 | 15.0 | 31.0 |
Número de parte | D | P | S | (L) | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | M 1 (grueso) | x1 | x2 | B | M2 | ID del tubo del cilindro aplicable | ||
Tipo | Resorte | No. | |||||||||||||||
BFPP | S (Carga ligera) H Carga pesada (N) | 8 | 13 | 6 | 5 | 45 | 9 | 26 | 10 | 11 | 5 | M3 | 5 | 6 | 14 | M8xP1.25 | Ø20 |
10 | 16 | 8 | 6 | 53.5 | 10 | 31 | 12.5 | 14 | 7 | M4 | 6 | 7.5 | 17 | M10xP1.25 | Ø25 | ||
14 | 22 | 12 | 8 | 78 | 15 | 45.5 | 17.5 | 21 | 10 | M6 | 8 | 10 | 22 | M14xP1.50 | Ø40 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BFPP-H-8 |
BFPP-H-10 |
BFPP-H-14 |
BFPP-S-8 |
BFPP-S-10 |
BFPP-S-14 |
Cargando…
Fuerza de sujeción aplicable (rango)(N) | ~100 | Material | Acero | Tipo | Cuerpo principal |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente