(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptores de contacto - alta precisión, roscados

Interruptores de contacto - alta precisión, roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores de contacto - alta precisión, roscados
  • Interruptores de contacto - alta precisión, roscados
  • Descuento por volumen

Admite posicionamiento de alta precisión con repetibilidad de 0,5 µm.

  • Componentes inCAD
Interruptores táctiles de alta precisión - Selección de forma de perno / punta / plano: imagen relacionada
· Materiales
Parte de contactoCuerpo principalCable[ A ] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material
Carburo1300~1600HVAcero inoxidable 303Cable 3 m, 2 conductores ø5, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7Tuerca hexagonal 2 piezas
(Espesor 3 Hexagonal 13)

Especificaciones

Número de parte-Contactar con Mechanisam
MSTK
N-MSTA-DF
MSTTNA-A
-
-
-
NC
NC
NC
Número de parteContactar con MechanisamCarrera
S
Punto de operaciónRepetibilidadFuerza de contacto
N
L1L2
MSTK
N-MSTK-D
NC3 Sin pre-viaje0.000511523.218.2
NO0.23126
MSTKL
N-MSTKL-D
NC10 Sin pre-viaje264023
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTK-NC
MSTK-NO
MSTKL-NC
N-MSTK-D-NC
N-MSTK-D-NO
N-MSTKL-D-NC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarrera
(mm)
Tipo de punto de contacto Punto de operación
(mm)
Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Tipo de contacto NC0Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Tipo de contacto NO0.2Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Tipo de contacto NC0Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Tipo de contacto NC0Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Tipo de contacto NO0.2Con LED
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010Tipo de contacto NC0Con LED

Cargando…

  1. 1

Más información

Para especificaciones mecánicas / eléctricas y precauciones de uso >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Carburo
Tornillo de montaje nominal (M) M10x0.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Repetibilidad 0,0005 mm
Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 300 Diámetro de la punta φ4
Estructura de protección IP67