(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La abrazadera de empuje descendente es una abrazadera mecánica universal que permite un intercambio y sujeción rápidos y fáciles de las piezas de trabajo, ya que el cabezal de sujeción se puede girar fácilmente para despejar la pieza de trabajo.
Las abrazaderas de empuje descendente ofrecen las siguientes ventajas:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
23310.0070
Material | [Acero inoxidable] Acero inoxidable | Tipo | Cuerpo principal |
---|---|---|---|
Tipo | Tipo de sujeción vertical | b1(mm) | 155 |
d1(mm) | 82.5 | d2(mm) | M20 |
d3(mm) | 62 | h1 máx.(mm) | 250 |
h1 min.(mm) | 220 | h2(mm) | 30 |
l1(mm) | 115 | l2(mm) | 148 |
Mostrar más | |||
l3(mm) | 49 | Fuerza de sujecion(kN) | 30 |
Carrera(mm) | 30 | Par de apriete máx.(Nuevo Méjico) | 200 |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Mostrar menos |
Material | Acero inoxidable | Tipo | Cuerpo principal | Tipo | Tipo de sujeción vertical |
---|---|---|---|---|---|
b1(mm) | 155 | d1(mm) | 82.5 | d2(mm) | M20 |
d3(mm) | 62 | h1 máx.(mm) | 250 | h1 min.(mm) | 220 |
h2(mm) | 30 | l1(mm) | 115 | l2(mm) | 148 |
l3(mm) | 49 | Fuerza de sujecion(kN) | 30 | Carrera(mm) | 30 |
Par de apriete máx.(Nuevo Méjico) | 200 | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23310.0070 de la serie Abrazaderas de empuje hacia abajo, tamaño 82,5.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente