(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportadores de rodillos - paneles de rodillos en miniatura (Números de pieza)

Transportadores de rodillos - paneles de rodillos en miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La utilización de rodillos de plástico de diámetro pequeño y baja fricción permite transferir artículos transportados incluso si el ángulo de inclinación es pequeño.

  • Componentes inCAD
Hojas de rodillo en miniatura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
①Rodillo②Retainer③Marco
MICROPlástico de resina ABSAluminio

Especificaciones

Número de parte-W-L
MICRO-122-200
Número de parteWLPCarga
MICRO1222001603 kg/100 cm2
244300267

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MICRO-122-200
MICRO-244-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de rodillo W
(mm)
Longitud de transmisión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

122200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244300

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Hojas de rodillo en miniatura: imagen relacionada
 

Información básica

Material del rodillo Resina ABS Diámetro exterior del rodillo(φ) 6 Paso de rodillo (P)(mm) 7
Aplicación Para transportar artículos pequeños Tipo de extrusión Recto Tipo de rodillo Recto
Material del marco Aluminio Tratamiento de superficie del marco Anodizado claro Tratamiento de superficie de rodillos Ninguno
Altura Externa H(mm) 10.2 Especificaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico