(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Transportadores de rodillos con longitud configurable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Rodillo DIA. | Paso de rodillo | ①Rodillo (HRO28, HRO38) | Rodamiento | ②Marco | |||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
28 mm | ROCOM | ROCOG | — | — | ③Acero inoxidable 304 | Galvanizado en caliente | ③Acero inoxidable 304 | ③Acero inoxidable 304 | Galfán o equivalente |
38 mm | — | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
Rodillo DIA. | Paso de rodillo | Pin R | Soporte de acoplamiento de marco | Tornillo, tuerca | ||||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
28 mm | ROCOM | ROCOG | — | — | ③Acero inoxidable 304 | Cromato trivalente | ③Acero inoxidable 304 | Cromato trivalente | ③Acero inoxidable 304 | Cromato trivalente |
38 mm | — | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
Número de parte | - | W |
ROCOM20 ROCOG16 ROCOE8 ROCOJ6 | - - - - | 413 213 313 113 |
Número de parte | (L) | ||
Tipo | Número de rodillos | ROCOM P=30 | ROCOG P=50 |
ROCOM ROCOG | 7 | (230) | (350) |
8 | (260) | (400) | |
9 | (290) | (450) | |
10 | (300) | (500) | |
11 | (330) | (550) | |
12 | (360) | (600) | |
13 | (390) | (650) | |
14 | (430) | (700) | |
15 | (460) | (750) | |
16 | (490) | (800) | |
17 | (530) | (850) | |
18 | (560) | (900) | |
19 | (590) | (950) | |
20 | (600) | - | |
21 | (630) | - | |
22 | (660) | - | |
23 | (690) | - | |
24 | (730) | - | |
25 | (760) | - | |
26 | (790) | - | |
27 | (830) | - | |
28 | (860) | - | |
29 | (890) | - | |
30 | (900) | - | |
31 | (930) | - | |
32 | (960) | - |
Número de parte | (L) | |||
Tipo | Número de rodillos | ROCOE P=50 | ROCOH P=75 | ROCOJ P=100 |
ROCOE ROCOH ROCOJ | 4 | (200) | (300) | (350) |
5 | (250) | (375) | (450) | |
6 | (300) | (475) | (550) | |
7 | (350) | (500) | (650) | |
8 | (400) | (575) | (750) | |
9 | (450) | (675) | (850) | |
10 | (500) | (775) | - | |
11 | (550) | (800) | - | |
12 | (600) | (875) | - | |
13 | (650) | (975) | - | |
14 | (700) | - | - | |
15 | (750) | - | - | |
16 | (800) | - | - | |
17 | (850) | - | - | |
18 | (900) | - | - | |
19 | (950) | - | - |
Tipo | Número de soportes montables (G) | ||||
2 piezas (G2) | 4 piezas (G4) | 6 piezas (G6) | 8 piezas (G8) | 10 piezas (G10) | |
ROCOE | L300 or more | L350 or more | L400 or more | L450 or more | L500 or more |
ROCOH | L300 or more | L375 or more | L475 or more | L500 or more | L575 or more |
ROCOJ | L350 or more | L450 or more | L550 or more | L650 or more | L750 or more |
ROCOM | L260 or more | L300 or more | L360 or more | L430 or more | L490 or more |
ROCOG | L350 or more | L350 or more | L400 or more | L450 or more | L500 or more |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ROCOE4-113 |
ROCOE4-213 |
ROCOE4-313 |
ROCOE4-413 |
ROCOE4-513 |
ROCOE5-113 |
ROCOE5-213 |
ROCOE5-313 |
ROCOE5-413 |
ROCOE5-513 |
ROCOE6-113 |
ROCOE6-213 |
ROCOE6-313 |
ROCOE6-413 |
ROCOE6-513 |
ROCOE7-113 |
ROCOE7-213 |
ROCOE7-313 |
ROCOE7-413 |
ROCOE7-513 |
ROCOE8-113 |
ROCOE8-213 |
ROCOE8-313 |
ROCOE8-413 |
ROCOE8-513 |
ROCOE9-113 |
ROCOE9-213 |
ROCOE9-313 |
ROCOE9-413 |
ROCOE9-513 |
ROCOE10-113 |
ROCOE10-213 |
ROCOE10-313 |
ROCOE10-413 |
ROCOE10-513 |
ROCOE11-113 |
ROCOE11-213 |
ROCOE11-313 |
ROCOE11-413 |
ROCOE11-513 |
ROCOE12-113 |
ROCOE12-213 |
ROCOE12-313 |
ROCOE12-413 |
ROCOE12-513 |
ROCOE13-113 |
ROCOE13-213 |
ROCOE13-313 |
ROCOE13-413 |
ROCOE13-513 |
ROCOE14-113 |
ROCOE14-213 |
ROCOE14-313 |
ROCOE14-413 |
ROCOE14-513 |
ROCOE15-113 |
ROCOE15-213 |
ROCOE15-313 |
ROCOE15-413 |
ROCOE15-513 |
Cargando…
Material del rodillo | Acero | Espesor de la pared del rodillo(mm) | 1.2 | Aplicación | Para transportar artículos pequeños / Carga media |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de extrusión | Recto | Tipo de rodillo | Recto | Material del marco | Acero |
Tratamiento de superficie del marco | Revestimiento ZAM | Tratamiento de superficie de rodillos | Cromado trivalente | Especificaciones | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente