(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones de tubería de vacío: puertos de calibre, unidad única, soldada

Conexiones de tubería de vacío: puertos de calibre, unidad única, soldada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conexiones de tubería de vacío: puertos de calibre, unidad única, soldada
  • Conexiones de tubería de vacío: puertos de calibre, unidad única, soldada

Puertos de calibración - Unidad individual, soldada: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte - Nominal
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
 
Número de parte A B
Tipo Diámetro de conexión
FRGP 15 16 25
18 19 28
Gage Ports only
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
Soldado
Número de parte Brida Puertos Gage L
Tipo No. A B Diámetro de conexión ID D
FRNGP 25-15 40 26.2 15 16 25 75
25-18 18 19 28
40-15 55 41.2 15 16 25 57
40-18 18 19 28
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRGP15
FRGP18
FRNGP25-15
FRNGP25-18
FRNGP40-15
FRNGP40-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tipo de adaptador Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
Diámetro de conexión
1 Pieza(s)

8 Días o más

10200[Puertos Gage] Puertos Gage - Unidad individual251615
1 Pieza(s)

8 Días o más

10250[Puertos Gage] Puertos Gage - Unidad individual281918
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025[Puertos Gage] Puertos Gage - Soldados251615
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025[Puertos Gage] Puertos Gage - Soldados281918
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040[Puertos Gage] Puertos Gage - Soldados251615
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040[Puertos Gage] Puertos Gage - Soldados281918

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304