(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Plataformas motorizadas del eje X: guía de rodillos cruzados, compacta, XCR

Plataformas motorizadas del eje X: guía de rodillos cruzados, compacta, XCR
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Plataforma para el eje X que es ligera, compacta y precisa

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada

[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorio XCR415 : SCB3-16 (4 piezas) XCR620: SCB4-16 (4 piezas)
 

Especificaciones

Número de parte-Motor-Cable
XCR415-C-N
 
Número de parteEspecificaciones mecánicasEspecificaciones de precisión
Mesa
Tamaño
Tornillo de bolaViaje
Distancia
Peso*1Carga
Capacidad
ExactitudRepetibilidadPerdido
Movimiento*3
ReacciónRectitudParalelismoMovimiento
Paralelismo
Pitching / YawingRigidez de momento ("/ N · cm)
XCR41540 × 40 mmΦ 6
Plomo 1 mm
15 mm0,31 kg5 kgf
[49 N]
10 µm

(12 µm * 2 )
± 0,5 µm

(± 1 µm * 2 )
1 µm

(2 µm * 2 )
0,5 µm3 μm30 μm10 μm25 "/ 20"Paso 0.33
Guiñada 0.44
Roll 0.37
XCR62060 × 60 mmΦ 8
Plomo 1 mm
20 mm0,44 kg5 µm

(7 µm * 2 )
± 0.3 µm

(± 1 µm * 2 )
20 "/ 15"Paso 0.15
Guiñada 0.12
Roll 0.07
* 1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".
* 2. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "TP".
* 3. "Movimiento perdido" es el valor que es similar a "Repetibilidad bidireccional". Consulte "Datos técnicos sobre etapas motorizadas" para obtener más información.
 

XCR415

Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorMotor MolelDriver / Amplificador MolelControlador dedicado
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*4
(estándar)
N*65 μm*710 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*5
(Con codificador)
P*51 μm
(A 1000 P/R)
0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*4
(estándar)
N*62 μm*70.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
MSDR24-MS
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
* 4. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 5. Cuando se selecciona la opción de motor "PA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, se necesita la opción de cable "P" como cable dedicado para seleccionar.
* 6. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 7 Este valor está en Full Step.
* 8 Mismo producto con el modelo original del fabricante.
 

XCR620

Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorMotor MolelDriver / Amplificador MolelControlador dedicado
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*8
(estándar)
N*105 μm*1120 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*9
(Con codificador)
P*91 μm
(A 1000 P/R)
0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*8
(estándar)
N*102 μm*110.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: serie "MSCTL102"
F*9
(Alto par)
2 μm*110,20 kgPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
MSDR24-MS
 
G*8
(Alta resolución)
1 μm*110.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
* 8. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 9. Cuando se selecciona la opción de motor "PA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, se necesita la opción de cable "P" como cable dedicado para seleccionar.
* 10. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 11. Este valor está en Full Step.
* 12. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XCR415-C-N
XCR415-PA-P
XCR620-C-N
XCR620-F-N
XCR620-G-N
XCR620-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm40401510100.330.440.37Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm40401510100.330.440.37Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm6060202050.150.120.07Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm6060202050.150.120.07Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm6060202050.150.120.07Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm6060202050.150.120.07Para α- Step (incluido)

Cargando…

  1. 1

Más información

[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada
■ Especificaciones comunes
 
N.º415620
Tornillo de alimentaciónHusillo de bolas ⌀6, paso 1Husillo de bolas ⌀8, paso 1
GuíaGuías para rodillos cruzados
Repetibilidad de posicionamiento

Dentro de ±0,2 µm

Capacidad de carga49 N o menos
Movimiento perdido1 µm o menos
Reacción0,5 µm o menos
Paralelismo30 µm o menos
Rectitud3 µm o menos
Paralelismo de movimiento10 µm o menos
■ Velocidad máxima
N.ºMotor(mm/seg)
415C10
PA10
620C20
F20
G20
PA20
[ ! ] Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento difieren según las condiciones de uso actuales.
La velocidad y el tiempo de posicionamiento no son valores garantizados sino valores de referencia proporcionados por MISUMI.
■ Tabla de aplicaciones de motor/cable
MotorCable
C, F,GN (No provisto)
PAP
[ ! ] Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _ en la página 1-1735-95
■ Especificaciones eléctricas
MotorCFGPA
EstándarAlto parAlta resoluciónPrevención de salida
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A/faseMotor paso a paso
Número de piezaC005C-90215PPK525HPB-C1PK523HPMB-C1ARM24SAK
Ángulo de paso0.72°0.72°0.36°0.36° (Cuando se establece 1000P/R)
Número de pieza del conductorARD-K
Resolución (Legumbres)Completo/mitad2 µm/1 µm2 µm/1 µm1 µm/0,5 µm1µm (Cuando se establece 1000P/R)
micropaso0.1µm (sobre 1/20 particionado)0.1µm (sobre 1/20 particionado)0.05µm (sobre 1/20 particionado)
ConectorNúmero de piezaHR10A-10J-12P (Hirose electric co., LTD.)HR10A-7J-6P (Hirose electric co., LTD.)
Conector receptáculo compatibleHR10A-10P-12S (Hirose electric co., LTD.)HR10A-7P-6S (Hirose electric co., LTD.)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de posición inicial (ORG1)Provisto
Sensor de origen de hendidura en el hogar (ORG2)No provisto
Número de piezaFotomicrosensor: EE-SX4320 (OMRON corp.)
Voltaje de la fuente de alimentaciónDC5 to 24 V ±10%
Consumo actual60 mA o menos
Salida de controlSalida de colector abierto NPN de 5 CC a 24 V, 8 mA o menos
Tensión residual 0,3 V o menos (cuando la corriente de carga es de 2 mA)
Lógica de salidaDetector (Oscuro): Transistor de salida apagado (No conductor)
[ ! ] Los sensores con número de pieza EE-SX4134 serán descontinuados y reemplazados por productos de próxima generación con número de pieza EE-SX4320 a partir de noviembre de 2018.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje X Material Aluminio Guía Rodillo cruzado
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Tratamiento de superficies Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Carga permisible(N) 49 Rectitud de la mesa(µm) 3
Paralelismo de mesa(µm) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico