(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Marcos de vallas de seguridad - cuadrado de 40 mm

Marcos de vallas de seguridad - cuadrado de 40 mm

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Es igual que la serie HFS de extrusión de aluminio, excepto por la ranura en la que se inserta la valla de malla, por lo que puede incluir los mismos accesorios que la serie HFS.

  • Componentes inCAD
Marcos de valla de seguridad -40 cuadrados-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HFFS
HFFH
HFVS
HFVH
Aleación de aluminio 6063-T5Anodizado claro
HFFSY
HFFHY
Acabado al horno (amarillo)

Especificaciones

Número de parte-L
HFFS6-3030-800
Número de parteL 0.5 mm Incremento
(Tolerancia ± 0.5)
Masa kg/mÁrea seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
ℓxℓy
HFFS8-404050~40001.094052.97x1043.09x104
HFFSY8-4040 (Amarillo)
HFFH8-40401.043872.9x1042.92x104
HFFHY8-4040 (Amarillo)
HFVS8-40401.144263.12x1043.25x104
HFVH8-40401.094103.05x1043.07x104

Modificaciones

Marcos de valla de seguridad -40 cuadrados-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFFH8-4040-[50-2000/0.5]
HFFHY8-4040-[50-2000/0.5]
HFFS8-4040-[50-2000/0.5]
HFFSY8-4040-[50-2000/0.5]
HFVH8-4040-[50-2000/0.5]
HFVS8-4040-[50-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado de la superficie del marco Número de ranuras de extrusión Ranura Dedicada L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Anodizado claro2Para panel de 3 mm50 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acabado al horno (amarillo)2Para panel de 3 mm50 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Anodizado claro3Para panel de 3 mm50 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acabado al horno (amarillo)3Para panel de 3 mm50 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Anodizado claro2Para panel de 5 mm50 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Anodizado claro3Para panel de 5 mm50 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Marcos de valla de seguridad -40 cuadrados-: Imagen relacionada
FENP (>> Haga clic aquí )
HFC6-3030-B (>> Haga clic aquí )
UPCN (>> Haga clic aquí )
HHPSN (>> Haga clic aquí )
HSUKJ (>> Haga clic aquí )
SQCM (>> Haga clic aquí )
HPTSS (>> Haga clic aquí )
HFTANK (>> Haga clic aquí )
HFUST (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión 4040 Tipo Extrusiones para vallas de malla de seguridad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm