(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Utilizable incluso en condiciones húmedas como resultado del uso de aceite de corte o similar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MACC1008M
No. | [ M ] Material (cuerpo principal) | [ S ] Tratamiento de superficies |
0806 | Acero inoxidable 303 | - |
1008, 1210, 1410, 1612 | SUM | Electrólitico Niquelado |
2016 | Acero al carbono 12C acero para tubo (JIS) | |
Tapa | Poliacetal | - |
Número de parte |
MACC1008H |
Número de parte | Diámetro de Rosca MxP | Carrera S | Máx. Energía absorbida (E') | Máx. Masa equivalente (me') (kg) | Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N) | Valor de arrastre máximo (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (Llave española) | T | |||
por impacto (J) | por minuto (J) | ||||||||||||||||||
Tipo | No. | Velocidad | |||||||||||||||||
MACC (Tapa) MACS (Sin tapa) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 o menos | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7 (11) | 2 |
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | 9 o menos | 637 | 79.5 (73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2 (13) | 3 | |
M | 1.76 | ||||||||||||||||||
H | 2.5 | ||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 o menos | 1470 | 90.6 (82.6) | 67.6 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2 (14) | 4 | |
M | 4.9 | ||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||
1410 | L | M14 x 1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14 o menos | 1813 | 108.2 (98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6 (17) | 6 | |
M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||
H | 4.5 | ||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20 o menos | 2646 | 122.7 (107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | - | 20 (19) | 6 | |
M | |||||||||||||||||||
H | 10 | ||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33 o menos | 3528 | 137 (120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | - | 27.7 (24) | 8 | |
M | 200 | ||||||||||||||||||
H | 120 | ||||||||||||||||||
[ ! ]L Los valores de dimensión en () son para el tipo MACS. | kgf·m = Jx0.101972 kgf = Nx0.101972 |
Tipo de velocidad de colisión | Rango de velocidad de colisión | Máx. Ciclo operativo |
Baja velocidad L | 0.3 a 1 m/s | 60 ciclos/min* |
Velocidad media M | 0.3 a 2 m/s | |
Alta velocidad H | 0.7 a 3 m/s |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MACC1008M |
Cargando…
Cuerpo principal, componentes relacionados | Cuerpo principal | Estructura | Tipo resistente a refrigerante | Entorno operativo | Tipo resistente a refrigerante |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::70 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MACC1008M de la serie Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante.
Número de Parte |
---|
MACC0806M |
MACC1008H |
MACC1008L |
MACC1210H |
MACC1210L |
MACC1210M |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente