(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con montaje de motor paralelo.

Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con montaje de motor paralelo.
  • Cambios en Especificaciones

Longitud disponible desde 340 mm hasta 590 mm, bases adaptables para diferentes fabricantes y modelos de motores, 1 o dos bloques disponibles, cubierta y unidad de lubricación opcional.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Actuadores de eje único -LX45- -Tipo plegado de motor-: Imagen relacionada
Para ver dibujos detallados de la estructura principal, consulte cada página.
Tipo estándar >> Haga clic aquí
Tipo de cubierta >> Haga clic aquí
・Materials
Especificaciones
LX45
Estándar/cubierta
Diámetro del eje del tornillo (mm) 15
Guía (mm) 10, 20
Exactitud Alto grado
[ A ] Accesorios
①Placas adaptadoras de motor
[M] Acero [S] Recubrimiento de cromo negro de baja temperatura
② Tornillo de placa de adaptador 4 piezas [M] 302HQ Acero inoxidable
③ Número de pieza de la polea de sincronización de alto torque: HTPA44S3M100
④Número de pieza de la correa de distribución de alto torque: HTBN339S3M-100
Componentes Base (riel) Bloque Soporte del motor Rodamiento con carcasa de soporte lateral Cubierta Tope Tornillo de bola de precisión (tierra)
[M] Material Acero al carbón Material SCM Aleación de aluminio 5052 Aleación de aluminio 5052 Aleación de aluminio 6063 Caucho nitrilo NBR Aleación de acero SCM415 (JIS)
[ S ] Tratamiento de superficies Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Acabado de pintura al horno negro Anodizado negro Anodizado negro - -
[H] Dureza Inducción endurecida HRC58 a 64 HRC58~62 - - - - HRC58~62

Especificaciones

Número de parte - Cantidad de bloque - Placas adaptadoras de motor - Longitud de base (L)
LXR4510
LXR4510C-MX
-
-
B1
B1
-
-
RA4560
RA4560
-
-
540
540

Número de parte - Cantidad de bloque - Placas adaptadoras de motor - Longitud de base (L) - (NBP)
LXR4510 - B1 - RA4560 - 540 - NBP
Número de parte Grasa estándar Unidad de lubricación equipada con MX (grasa estándar)
Estándar de alto grado Alto grado con cubierta Estándar de alto grado Alto grado con cubierta
Plomo 10 LXR4510 LXR4510C LXR4510-MX LXR4510C-MX
Plomo 20 LXR4520 LXR4520C LXR4520-MX LXR4520C-MX
Número de parte Cantidad de bloque Placas adaptadoras de motor Longitud de base (L) Detalles de las dimensiones del orificio de montaje. ver Haga clic aquí , haga clic aquí
A P1 P2 B Número de tonos Cantidad de agujeros (N)
(Estándar de alto grado)
LXR4510
LXR4520

(Unidad de lubricación MX Standard)
LXR4510-MX
LXR4520-MX
(Alto grado con cubierta)
LXR4510C
LXR4520C

(Unidad de lubricación MX con tapa)
LXR4510C-MX
LXR4520C-MX
Bloques largos
(1 pieza) B1
(2 piezas) B2

Bloques cortos
(1 pieza) S1
(2 piezas) S2
*Unidades de lubricación
Los tipos equipados con MX están disponibles solo en B1/S1.
(Servo)
RA4560

(Paso a paso)
RT4560

*(Sin placa adaptable)
N8 (Diámetro interno de la polea ø8)
N14 (Diámetro interno de la polea 14)
340 70 100 100 70 2 6
390 70 100 50 70 3 8
440 70 100 100 70 3 8
490 70 100 50 70 4 10
540 70 100 100 70 4 10
590 70 100 50 70 5 12
*Motor adapter plate and mounting screws are not included with No Adapter Plate Type.
■Effective Stroke / Mass
Longitud de base (L) *Carrera efectiva Masa total (kg)
MX no equipado Equipado con MX LXR45_ _ LXR45_ _C
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 6.42 7.34 6.02 6.56 7.24 8.74 6.59 7.43
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 7.02 7.94 6.63 7.16 7.88 9.38 7.22 8.06
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 7.62 8.55 7.23 7.76 8.51 10.01 7.85 8.69
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 8.22 9.15 7.83 8.36 9.14 10.64 8.49 9.33
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.83 9.75 8.43 8.96 9.78 11.28 9.12 9.96
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 9.43 10.35 9.04 9.57 10.41 11.91 9.75 10.59
*Effective stroke is indicated in dimensions with a margin of 2.5 mm each from the ends.
[ ! ]MX-equipped types are +0.024kg.
■Accuracy Standards
Estándares de exactitud Alto grado
Posicionamiento (mm) 0.1
Reacción (mm) 0.02
Repetibilidad de posicionamiento (mm) ±0.005
Paralelismo en ejecución (mm) 0.035
Torque de arranque (N•cm) 10
■Allowable Static Load / Moment
Cantidad de bloque Cantidad de bloque Capacidad de carga estática (N) Momento estático permisible (N·m)
Mamá megabyte Mc
Largo
Bloque
B1 32441 291 291 972
B2 64882 3945 3945 1944
Corto
Bloque
S1 17175 145 145 515
S2 34350 1444 1444 1029
[ ! ]Reference values are for a static state. For life calculation, use our technical calculation software.
[ ! ]For allowable static moment, see Click here.
■Maximum Velocity
Max. Velocidad (mm/s)
LXR4510_ 550
LXR4520_ 1110
[ ! ]The maximum velocity is reference values derived from ball screw critical speeds and DN values but not guarantee data considering the motor's conditions.

Modificaciones

Actuadores de eje único -LX45- -Tipo plegado de motor-: Imagen relacionada
[ ! ]Conjunto de sensores >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXR4510-B1-RA4560-[340-590/50]
LXR4510-B1-RT4560-[340-590/50]
LXR4510-B2-RA4560-[340-590/50]
LXR4510-B2-RT4560-[340-590/50]
LXR4510-MX-B1-RA4560-[340-590/50]
LXR4510-MX-B1-RT4560-[340-590/50]
LXR4510-MX-S1-RA4560-[340-590/50]
LXR4510-MX-S1-RT4560-[340-590/50]
LXR4510-S1-RA4560-[340-590/50]
LXR4510-S1-RT4560-[340-590/50]
LXR4510-S2-RA4560-[340-590/50]
LXR4510-S2-RT4560-[340-590/50]
LXR4510C-B1-RA4560-[340-590/50]
LXR4510C-B1-RT4560-[340-590/50]
LXR4510C-B2-RA4560-[340-590/50]
LXR4510C-B2-RT4560-[340-590/50]
LXR4510C-MX-B1-RA4560-[340-590/50]
LXR4510C-MX-B1-RT4560-[340-590/50]
LXR4510C-MX-S1-RA4560-[340-590/50]
LXR4510C-MX-S1-RT4560-[340-590/50]
LXR4510C-S1-RA4560-[340-590/50]
LXR4510C-S1-RT4560-[340-590/50]
LXR4510C-S2-RA4560-[340-590/50]
LXR4510C-S2-RT4560-[340-590/50]
LXR4520-B1-RA4560-[340-590/50]
LXR4520-B1-RT4560-[340-590/50]
LXR4520-B2-RA4560-[340-590/50]
LXR4520-B2-RT4560-[340-590/50]
LXR4520-MX-B1-RA4560-[340-590/50]
LXR4520-MX-B1-RT4560-[340-590/50]
LXR4520-MX-S1-RA4560-[340-590/50]
LXR4520-MX-S1-RT4560-[340-590/50]
LXR4520-S1-RA4560-[340-590/50]
LXR4520-S1-RT4560-[340-590/50]
LXR4520-S2-RA4560-[340-590/50]
LXR4520-S2-RT4560-[340-590/50]
LXR4520C-B1-RA4560-[340-590/50]
LXR4520C-B1-RT4560-[340-590/50]
LXR4520C-B2-RA4560-[340-590/50]
LXR4520C-B2-RT4560-[340-590/50]
LXR4520C-MX-B1-RA4560-[340-590/50]
LXR4520C-MX-B1-RT4560-[340-590/50]
LXR4520C-MX-S1-RA4560-[340-590/50]
LXR4520C-MX-S1-RT4560-[340-590/50]
LXR4520C-S1-RA4560-[340-590/50]
LXR4520C-S1-RT4560-[340-590/50]
LXR4520C-S2-RA4560-[340-590/50]
LXR4520C-S2-RT4560-[340-590/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMesa Dirigir
(mm)
Cubierta Con o sin unidad de lubricante Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MP
(N•m)
Momento estático admisible MY
(N•m)
Momento estático admisible MR
(N•m)
Velocidad máxima
(mm/s)
Longitud total base [L]
(mm)
Placa adaptadora del motor (para servomotor) [RA] Placa adaptadora del motor (para motor paso a paso) [RT]
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoNo provisto8159.51845032441291291972550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoNo provisto8159.51845032441291291972550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas10No provistoNo provisto8159.5369006482394539451944550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas10No provistoNo provisto8159.5369006482394539451944550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoIncluido8159.51845032441291291972550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoIncluido8159.51845032441291291972550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoIncluido43.559.51182617175145145515550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoIncluido43.559.51182617175145145515550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoNo provisto43.559.51182617175145145515550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoNo provisto43.559.51182617175145145515550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas10No provistoNo provisto43.559.52365234350144414441029550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas10No provistoNo provisto43.559.52365234350144414441029550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoNo provisto811041845032441291291972550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoNo provisto811041845032441291291972550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas10IncluidoNo provisto81104369006482394539451944550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas10IncluidoNo provisto81104369006482394539451944550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoIncluido811041845032441291291972550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoIncluido811041845032441291291972550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoIncluido43.51041182617175145145515550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoIncluido43.51041182617175145145515550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoNo provisto43.51041182617175145145515550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoNo provisto43.51041182617175145145515550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas10IncluidoNo provisto43.51042365234350144414441029550340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas10IncluidoNo provisto43.51042365234350144414441029550340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza20No provistoNo provisto8159.518450324412912919721110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza20No provistoNo provisto8159.518450324412912919721110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas20No provistoNo provisto8159.53690064823945394519441110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas20No provistoNo provisto8159.53690064823945394519441110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza20No provistoIncluido8159.518450324412912919721110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza20No provistoIncluido8159.518450324412912919721110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas20No provistoIncluido43.559.511826171751451455151110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas20No provistoIncluido43.559.511826171751451455151110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas20No provistoNo provisto43.559.511826171751451455151110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas20No provistoNo provisto43.559.511826171751451455151110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas20No provistoNo provisto43.559.523652343501444144410291110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas20No provistoNo provisto43.559.523652343501444144410291110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza20IncluidoNo provisto8110418450324412912919721110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza20IncluidoNo provisto8110418450324412912919721110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas20IncluidoNo provisto811043690064823945394519441110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas20IncluidoNo provisto811043690064823945394519441110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza20IncluidoIncluido8110418450324412912919721110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza20IncluidoIncluido8110418450324412912919721110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas20IncluidoIncluido43.510411826171751451455151110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas20IncluidoIncluido43.510411826171751451455151110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas20IncluidoNo provisto43.510411826171751451455151110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas20IncluidoNo provisto43.510411826171751451455151110340 ~ 590-4560
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas20IncluidoNo provisto43.510423652343501444144410291110340 ~ 5904560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas20IncluidoNo provisto43.510423652343501444144410291110340 ~ 590-4560

Cargando…

  1. 1

Más información

Actuadores de eje único -LX45- -Tipo plegado de motor-: Imagen relacionada
■Tabla de aplicación del servo motor
Número de parteTamaño de bridaFabricanteNúmero de productoPotenciaDiámetro aplicable del eje del motor
RA456060 sq.Corporación Eléctrica YasukawaSGMJV-02200WØ14
SGMJV-04400W
Mitsubishi Electric CorporationHC-MFS23200W
HC-KFS23200W
HC-MFS43400W
HC-KFS43400W
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA06020D200W
Q1AA06040D400W
Omron CorporationR88M-W20030200W
R88M-W40030400W
Keyence CorporationMV-M20200W
SV-M020200W
MV-M40400W
SV-M040400W
■ Tabla de aplicación del motor paso a paso
Número de parteTamaño de bridaFabricanteNúmero de productoTipoDiámetro aplicable del eje del motor
RT456060 sq.Oriental
Motor
RKS56*5 fasesØ10
AR6Paso α

* Al seleccionar el diámetro del eje del motor ø8, seleccione la alteración NBP (sin correa / sin polea)
y compre la polea y la correa por separado.
LXR45□□-□□-RT4560-□□□-NBP
Polea de sincronización de alto par: HTPA44S3M100-A-P8
Correa de distribución de alto par: HTBN339S3M-100
[ ! ]No es compatible con motores reductores fabricados por Oriental Motor.

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 45
Precisión Alto grado Orientación de montaje del motor Plegar Grasa Estándar
Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 15 Método de manejo Tornillo de bola de tierra
Material deslizante Acero al cromo molibdeno Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±5
Precisión de posicionamiento(µm) 100 Paralelismo en ejecución(µm) 35 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico